text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
8 Nalezené produkty
PSEN op4B-2-050/1
630800
GTIN: 4046548076592
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana těla, výška ochrannéhopole 500 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op4B-4-090/1
630802
GTIN: 4046548076615
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana těla, výška ochrannéhopole 900 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op4B-L-080/1
630809
GTIN: 4046548076721
Set zahrnující světelnou mříž (typ 4 PL e, ochrana těla), držák a ramenopro muting typ L podle DIN EN 61496, typ 4 500 mm, připojovací konektor M12,vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op4B-4-120/1
630803
GTIN: 4046548076622
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana těla, výška ochrannéhopole 1200 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op4B-L-050/1
630808
GTIN: 4046548076714
Set zahrnující světelnou mříž (typ 4 PL e, ochrana těla), držák a ramenopro muting typ L podle DIN EN 61496, typ 4 500 mm, připojovací konektor M12,vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op4B-3-080/1
630801
GTIN: 4046548076608
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana těla, výška ochrannéhopole 800 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op4B-T-050/1
630810
GTIN: 4046548076738
Set zahrnující světelnou mříž (typ 4 PL e, ochrana těla), držák a ramenopro muting typ T podle DIN EN 61496, typ 4 500 mm, připojovací konektor M12,vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op4B-T-080/1
630811
GTIN: 4046548076745
Set zahrnující světelnou mříž (typ 4 PL e, ochrana těla), držák a ramenopro muting typ T podle DIN EN 61496, typ 4 800 mm, připojovací konektor M12,vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól.,připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití