Rozsáhlé příslušenství pro Vaše bezpečností optické závory

Spolehlivé a mnohostranně využitelné

Bezpečnostní optické závory PSENopt a PSENopt II jsou ideální pro průmyslové provozy, kde je třeba splnit požadavky koncepce bezbariérové bezpečnosti. Pro optimální integraci do Vaší aplikace je k dispozici rozsáhlé příslušenství: Od ochranných sloupků pro ochranu před rázem, kolizí a vibracemi přes odrazná zrcadla pro zabezpečení prostoru z více stran až po kompletní sady muting. Navíc nejdete v části Připojovací technika výběr kabelů, konektorů a adaptérů.

Našimi Vás navíc kdykoli podpoříme v oblasti strojní bezpečnosti a automatizace. Využijte výhod našeho rozsáhlého portfolia, které zahrnuje poradenství, inženýrskou činnost a užitečná školení.

Vaše výhody

  • Rozsáhlé a užitečné příslušenství
  • Optimální integrace do Vašeho zařízení
  • Rychlá a jednoduchá instalace
  • Transparentní koncepce bezpečnosti

Připojovací technika: Kabely a konektory

V naší rozsáhlé nabídce příslušenství najdete kabely, konektory a adaptéry z nejrůznějších materiálů a v různých rozměrech. Vyberte si produkt vhodný pro Vaši aplikaci a využijte výhod velkého výběru!

Příslušenství pro různé oblasti využití

Obrázek produktu – PSENopt II

Zrcadlové sloupky pro zabezpečení nebezpečných míst z více stran

Zkombinujte bezpečnostní optické závory se zrcadlovými sloupky PSENopt II, abyste nebezpečný prostor spolehlivě zajistili z více stran. Pouze jednou dvojicí optických závor a dvojicí zrcadlových sloupků budete moci monitorovat až tři strany, ze kterých je možný přístup. Ušetříte tím kabely, místo i náklady. Zrcadlové sloupky jsou tvořeny ochrannými sloupky a integrovanými zrcadly a lze je používat se všemi našimi senzory optických závor PSENopt a PSENopt II.

PSENopt II adjustable base unit nabízí jako volitelné příslušenství navíc ochranu před silnými mechanickými vlivy. Podstavec umožňuje umístění sloupků i na nerovných podkladech.

Ochrana před poškozením zajištěná ochrannými sloupky

Ochrannými sloupky optimálně ochráníte Vaše bezpečnostní optické závory před poškozením, např. při kolizi. Ochranné sloupky lze kromě toho využít i pro montáž bezpečnostních optických závor ve volném prostoru.

Pro jednoduché umístění na nerovném podkladu můžete ochranný sloupek použít společně s PSENopt II adjustable base unit.

PSENopt II lockout
Obrázek použití bezpečnostní ochranné závory PSENopt II

PSENopt II lockout na ochranu před opětovným spuštěním

S naším příslušenstvím PSENopt II lockout zabráníte nečekanému opětovnému spuštění stroje. To je zapotřebí například při provádění údržby v nebezpečné zóně. PSENopt II lockout je tvořen jednou montážní jednotkou, která se upevňuje po straně na optickou závoru a dále výkyvnou částí. Při práci v nebezpečné zóně je možné výkyvnou část sklopit před pohledové pole optické závory a opatřit zámkem. Bezpečnostní optická závora má proto přerušené paprsky a nemůže být znovu spuštěna.

Pro porovnání: Doposud bylo možné opětovnému spuštění zabránit pouze přídavnými bezpečnostními senzory v nebezpečném prostoru nebo vizuální kontrolou, tedy pohledem do nebezpečného prostoru. Naše PSENopt II lockout představují bezpečné řešení a navíc ušetří náklady na další bezpečnostní senzory.

Integrované kódování u všech bezpečnostních světelných závor PSENopt II

Při prostorovém uspořádání bezpečnostních optických závor neplatí žádné hranice. Díky kódování se senzory optických závor vzájemně neruší, ani když jsou umístěny ve vzájemné blízkosti. To je výhodné zejména v případě, kdy vysílací jednotka prvního páru optické závory vysílá paprsky ve směru přijímací jednotky druhého páru.

V takovém případě jednoduše použijte pro dvojice optických závor odlišný kód! K dispozici jsou následující možnosti: „kód A“, „kód B“ a „nekódované“. Kódování je integrováno do všech bezpečnostních optických závor PSENopt II.

Plynulá výroba s funkcí muting

Výroba s funkcí muting

V kombinaci s bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2nabízejí bezpečnostní optické závory PSENopt II funkci muting. Funkce umožňuje zajistit transport materiálu do nebezpečného prostoru a z něj za běžného provozu, takže výsledkem je plynulý výrobní proces bez nežádoucích prostojů. Ramena muting jsou navržena pro snadnou integraci a montáž na stávající zařízení. Přímá montáž na optické závory je úsporná z hlediska místa a nevyžaduje žádné dodatečné konstrukce. Podél ramen je možné potřebné senzory namontovat v libovolné pozici tak, aby vyhovovaly potřebám provozu. Jak pro PSENopt II, tak i pro PSENopt jsou k dispozici předem připravené sady pro integraci funkce muting. U PSENopt advanced je funkce muting již do bezpečnostní optické závory integrována.

Jednoduchá konfigurace Vašich bezpečnostních optických závor PSENopt advanced

PSENopt Configurator usnadňuje uvádění do provozu a obsluhu bezpečnostních optických závor PSENopt advanced. Všechny jednotlivé paprsky lze rozlišit pomocí softwaru, takže celou konfiguraci Vaší bezpečnostní optické závory zpracujete pomocí jednoho nástroje.

Funkce muting, blanking a nebo kaskádu nakonfigurujete rychle a snadno.

Bezpečnostní optické závory PSENopt advanced

Spektrum našich produktů: Příslušenství k bezpečnostním optickým závorám
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
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole