text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
4 Nalezené produkty
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana těla, výška ochrannéhopole 800 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana těla, výška ochrannéhopole 1200 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana těla, výška ochrannéhopole 900 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana těla, výška ochrannéhopole 500 mm, funkce muting, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 4pól. a 5pól., přijímač: 5pól. a 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití