text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
37 Nalezené produkty
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Adaptér Y pro připojení PSEN ml b nebo PSEN ml s k PDP67, 1 x 8 pinů konektor M12 samice, přímý, kódování A na 2 x 5 pinů konektor M12 samec, přímý, kódování A

Na vyžádání
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Na vyžádání
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Adaptér pro použití PITgatebox IOLS bez dalšího sériového zapojení snímačů Pilz, 8pól. samec M12, rovný, kódování A a 5pól. samice M12, rovná, kódování A pro 5pól. samec M12, rovný, kódování A, délka kabelu: 0,15 m

Na vyžádání
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Adaptér Y pro připojení vysílače a přijímače pro PSENopt II Advanced nekódovaný na jednom vstupu FS, 5pól. kolíkový konektor M12(X3, připojení vyhodnocovacích přístrojů), rovný, kódování A na 5pól.zástrčkový konektor M12 (X1, vysílač), rovný, kódování A a 5pól. zástrčkový konektor M12 (X2, přijímač), rovný, kódování A

Na vyžádání
PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag (bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.

Na vyžádání
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², černý, pro připojení vysílače PSENopt M12 (světelné závory) na PSS67 a PDP67.

Na vyžádání
PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), , pro připojení senzoru PSENcode (kódovaný bezpečnostní spínač) na PSS67 a PDP67.

Na vyžádání
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), pro připojení přijímače senzorů PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (světelné závěsy/světelné mříže) na PSS67 a PDP67.

Na vyžádání
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
Příslušenství PSENopt, kabel Y se zástrčkou přímou M12 pro PSEN op4B-T/S/L světelnou mříž

Na vyžádání
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,senzor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, signalizačnívýstup/Lock_Unlock), černý, rovný, 4pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², černý, pro oddělení pomocných signálů při připojení PSENcode a PSENslock.

Na vyžádání
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černá barva, se stíněním (oplet), pro připojení senzoru PSENslock-(bezpečné monitorování ochranné brány) na PSS67 a PDP67.

Na vyžádání
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², žlutá barva, pro připojení přijímače základních verzí senzorů PSEN op4F&/1 a PSEN op4H&/1 (světelná závora) na PSS67 a PDP67.

Na vyžádání
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
570488
GTIN: 4046548087932
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 5pól., kódováníA a kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 5pól., kódováníA, pro vyvedení signálů OSSD z PSENmlock na port M12 PDP67.

Na vyžádání
PSEN ml end adapter
570487
GTIN: 4046548088601
Konektor, ukončovací adaptér, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj/předchozí konektor), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 12pól., kódování A, pro ukončení sériového zapojení PSENmlock.

Na vyžádání
PSEN ml Y junction M12
570486
GTIN: 4046548088298
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 12pól.,kódování A a zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), 8pól.,kódování A, pro připojení pro sériové zapojení PSENmlock.

Na vyžádání
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
GTIN: 4046548088281
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj/předchozí konektor), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 8pól., kódování A a zdířkovýkonektor M12 (X1, senzor/další konektor), 8pól., kódování A, pro napojení pro zapojení PSENcode do sériového zapojení PSENmlock, při použití SDD podle typu použitého PSENcode použít jiný adaptér Y: 540315, 540316, 540337, 540338 (ne 570489!).

Na vyžádání
PSEN op SL adapter
631187
GTIN: 4046548088571
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 5pól.,kódování A na zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², černý, pro připojení PSENopt slim, sada 2 ks pro vysílač a přijímač, balení = 2 kusy.

Na vyžádání
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
632013
GTIN: 4046548096590
Kabel, adaptér, IP67, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól.,kódování A na kolíkový konektor M12, černý, rovný, 4pól. (vysílač) /8pól. (přijímač), kódování A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pomůcka při přechodu pro připojení pro světelné mříže z PSENopt/1 naPSENopt II, sada 2 ks pro vysílač a přijímač, balení = 2 kusy.

Na vyžádání
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1, senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², žlutý, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.

Na vyžádání
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1, senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití