Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Rozšířená sada X-Muting pro bezpečnostní světelnou závoru PSEN opII sobsahem:
2 senzory muting, 2 reflektory, 2 sady ramen muting, 1x
upevňovací materiál, 2x spojovací kabel 1 m, 1 kontrolka muting, 1
montážní krabicex
Na vyžádání
Rozšířená sada L-Muting pro bezpečnostní světelnou závoru PSEN opII sobsahem:
2 senzory muting, 2 reflektory, 1 sada ramen muting, 1x
upevňovací materiál, 2x spojovací kabel 1 m, 1 kontrolka muting, 1
montážní krabice
Na vyžádání
Rozšířená sada T-Muting pro bezpečnostní světelnou závoru PSEN opII sobsahem:
4 senzory muting, 4 reflektory, 2 sady ramen muting, 2x
upevňovací materiál, 4x spojovací kabel 1 m, 1 kontrolka muting, 1
montážní krabice
Na vyžádání
Základní sada L-Muting pro bezpečnostní světelnou závoru PSEN opII sobsahem: 2
senzory muting, 2 reflektory, 1 sada ramen muting, 1x
upevňovací materiál
Na vyžádání
Základní sada T-Muting pro bezpečnostní světelnou závoru PSEN opII sobsahem: 4
senzory muting, 4 reflektory, 2 sady ramen muting, 2x
upevňovací materiál
Na vyžádání
Základní sada X-Muting pro bezpečnostní světelnou závoru PSEN opII sobsahem: 2
senzory muting, 2 reflektory, 2 sady ramen muting, 1x
upevňovací materiál
Na vyžádání
Propojovací box pro PSEN opII bezpečnostní světelnou závoru a senzorymuting,
kontrolka muting, klíčové tlačítko override, tlačítko reset
Na vyžádání
Příslušenství blokování proti opětovnému náběhu pro PSEN opllbezpečnostní optická závora.
Balení = 1 lockout, 2 bezpečnostní šrouby pro jednorázové použití M4x12,1 závitový kolík M3x12, 2
vodicí vložky.
Na vyžádání
Matice pro T-drážky pro montáž příslušenství na profil světelné mřížePSEN opII
nebo ochranného sloupku. Obsah balení 4 kusy.
Na vyžádání
Rozšířená montážní souprava se 3 stupni volnosti pro upevnění
světelných mříží řady PSEN optll., 2-dílná.
Na vyžádání
Rozšířená montážní souprava se 3 stupni volnosti pro upevnění
světelných mříží řady PSEN optll., 3-dílná.
Na vyžádání
Pomocný laser pro vyrovnávání světelných mříží PSEN opt II.
Na vyžádání
Zkušební tyčka pro kontrolu funkce „Světelná mříž s ochranou prstů“,
průměr 30 mm.
Na vyžádání
Montážní souprava pro upevnění světelných mříží řady PSEN optll.
Na vyžádání
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-090" s
délkou zrcadla 900 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 750 mm.
Na vyžádání
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-195" s
délkou zrcadla 1950 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 1800 mm.
Na vyžádání
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-060" s
délkou zrcadla 600 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 450 mm.
Na vyžádání
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-165" s
délkou zrcadla 1650 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 1500 mm.
Na vyžádání
Set obsahuje zrcadlový sloupek "PSEN opII Mirror Column-120" s
délkou zrcadla 1200 mm, upevňovací šrouby a "PSEN opII
adjustable base unit". Lze použít se světelnými mřížemi řady PSENopt a
PSENoptII do délky ochranného pole až 1050 mm.
Na vyžádání
Zkušební tyčka pro kontrolu funkce „Světelná mříž s
ochranou prstů“, průměr 14 mm.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.