Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 5 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 3 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 10 m
Na vyžádání
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 30 m
Na vyžádání
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 3 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, 5pól. konektor M12 samice, přímý, kódování A,
průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 20 m
Na vyžádání
Spojovací kabel, 5pól. konektor M12 samec, úhlový, kódování A na 5
pól. konektor samice, rovný, kódování A, průřez vodiče: 5 x 0,34
mm², délka kabelu: 5 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, 5pól. konektor M12 samice, přímý, kódování A,
průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 10 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, 5pól. konektor M12 samice, přímý, kódování A,
průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 3 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, 5pól. konektor M12 samice, přímý, kódování A,
průřez vodiče: 5 x 0,34 mm², délka kabelu: 5 m
Na vyžádání
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 2,5 mm², 16 A, délka kabelu: 0,5 m
Na vyžádání
Spojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samec, rovný, kódováníL
na 5pól. konektor M12 samice, rovný, kódování L,
průřez vodiče: 5 x 2,5 mm², 16 A, délka kabelu: 3 m
Na vyžádání
Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý,kódování
L, průřez vodiče: 5 x 2,5 mm², 16 A, délka kabelu: 10 m
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 20 m
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 10 m
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 5 m
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 3 m
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 0,5 m
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 3 m
Na vyžádání
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 20 m
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.