Zabezpečte Vaše aplikace pro ochranu těla bezpečnostními světelnými závorami Pilz – ekonomicky a efektivě. Velký dosah až 55 m představuje ideální možnost například pro vnější omezení prostoru. Světelné závory s jedním nebo více paprsky – podle požadavku lze v řadách PSENopt a PSENopt II volit mezi typy 2, 3 a 4.
Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla
Velký dosah vhodný pro zabezpečení rozlehlých přístupů
Vaše výhody spojené s bezpečnostními optickými závorami Pilz
- Velký dosah až 55 m
- Řada možností využití spolu s vícepaprskovými i jednopaprskovými bezpečnostními světelnými závorami
- Shoda a certifikát podle EN IEC 61508 a EN IEC 61496-1/-2 (typ 3)
- Použitelné v aplikacích až PL d / SIL CL 2
- Hospodárné řešení v kombinaci s naším bezpečným řídicím systémem PLC
Váš výběr bezpečnostních optických závor pro ochranu těla
PSENopt jednopaprsková bezpečnostní světelná závora
- Využití pro zabezpečení vstupů, nebezpečných míst nebo nebezpečných zón
- Bezpečnostní světelné závory splňují požadavky EN IEC 61496-1/2 společně s vhodnými vyhodnocovacími přístroji např. PNOZmulti až do PL e.
- Světelná závora s paprskem vhodná pro aplikace s kritickými podmínkami z hlediska místa
- Připojení: konektor M12, 4pólový
PSENopt – vícepaprsková bezpečnostní světelná závora
Vícepaprskové bezpečnostní světelné závory řady PSENopt se dodávají ve variantách Typ 2 a Typ 4 pro ochranu těla.
- Mohou být využívány v aplikacích do PL c podle EN ISO 13849-1
- Integrované funkce muting, blanking a kaskádování
- Možnost rozšíření vhodným příslušenstvím v podobě ramen a senzorů muting
- Rozměry: 35 x 41,2 mm
- Připojení: přijímač 1x konektor M12, 8pól. / vysílač 1x konektor M12, 4pól.
- Rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
PSENopt II – robustní bezpečnostní světelná závora
Pro ochranu těla nabízí naše řada PSENopt II bezpečnostní světelné závory typ 3 a typ 4. Typ 3 je navržen speciálně pro aplikace do PL d. Jako celosvětově první typ 3 bezpečnostních světelných závor mají certifikát UL!
- Vysoká robustnost na ochranu proti rázu, kolizi a vibracím
- Použitelné v aplikacích do PL d (typ 3) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
- Připojení: pro přijímač i vysílač 1x konektor Pigtail M12, 5pól.
- Rozměry: 35 x 40 mm
- Kódování umožňuje instalace několika bezpečnostních světelných závor v bezprostřední blízkosti u sebe
- Jednoduché propojení kabely a montáž
- Možnost rozšíření vhodným příslušenstvím v podobě ramen a senzorů muting
Pro obě skupiny produktů PSENopt a PSENopt II je k dispozici velký výběr příslušenství – od odrazných zrcadel a ochranných sloupků až po ramena pro muting. Pokud jde o připojení, nabídka zahrnuje vhodné kabely, konektory i adaptéry. Vstupte a vyberte si prosím!
Hospodárné zabezpečení velkoplošných úseků
Bezpečnostní optické závory po ochranu těla se uplatní především tam, kde je zapotřebí zabezpečit velký prostor. Závory mají dosah až 55 m. V kombinaci se zrcadly je možné jednou světelnou závorou zabezpečit i více stran prostoru. V kombinaci s vhodným bezpečnostním řídicím systémem zajistíte optimální ochranu Vašich zaměstnanců i Vašeho zařízení.
Bezbariérové zabezpečení přístupu k robotickým buňkách světelnou závorou PSENopt II
- Monitorování vstupu do nebezpečného prostoru
- Vypnutí robota, jakmile osoba zkříží paprsek světelné bezpečnostní závory
- Opětovný rozběh robota po potvrzení z řídicího systému
Zabezečení venkovních prostor z několika stran světelnou závorou PSENopt a dvěma integrovanými zrcadlovými sloupky
- Monitorování až tří přístupových stran pouze jednou dvojicí světelných závor a dvěma zrcadlovými sloupky
- Snížení náklady na kabeláž, menší potřeba místa, nižší náklady
- Vychylování infračervených paprsků zrcadlem rozšiřuje ochranné pole
- Ideální i pro větší výrobní zařízení, například portálové frézy pro zpracování kovů a dřeva
Pilz Safety Distance Calculator
Potřebnou bezpečnostní vzdálenost pro Vaše bezpečnostní optické závory si můžete bez problémů zjistit v nástroji online!
Správná bezpečnostní vzdálenost je rozhodujcí i v případě aplikací pro ochranu těla. Pilz Safety Distance Calculator Vám pomůže při výpočtu, zjistí rychle potřebnou vzdálenost a navrhne vhodné produkty.
Muting – zvýšená produktivita při přísunu a odebírání materiálu
Dochází během výroby k pravidelnému vkládání a odebírání materiálu? Funkce muting zajistí plynulost procesu – není nutné žádné přerušování výroby. Pro integraci nabízí Pilz různé možnosti. Bezpečnostní optické závory řady PSENopt s integrovanou funkcí muting nebo bezpečnostní optické závory řady PSENopt II, u nichž lze funkci muting integrovat do bezpečného řídicího systému PNOZmulti 2. Následující příklad ukazuje využití funkce L-Muting pro bezpečné odebírání materiálu.
Zabezpečení transportních pásů v balíkovacích centrech s bezpečnostní světelnou závorou PSENopt a integrovanou funkcí muting.
- Možný je muting typu X, T a L
- Předpřipravené sady pro muting T a L
- Bezpečnostní řídicí systém monitoruje pouze výstupy bezpečnostních světelných závor, nikoli funkci muting
Zabezpečení transportních pásů v balíkových centrech s bezpečnostními světelnými závorami PSENopt II s rameny muting a bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2.
- PNOZmulti v modulem muting umožňuje muting X, T a L
- Předpřipravené sady pro muting X, T a L
- Robustní a snadno integrovatelná ramena muting
Nabízíme velký výběr světelných závor i pro ochranu rukou a prstů:
Spektrum našich produktů: bezpečnostní optické závory s jedním a více paprsky
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]