Naše bezpečností relé PNOZ X se osvědčila díky své spolehlivosti a robustnosti. Uplatní se v mnoha oborech a v nejrůznějších bezpečnostních aplikacích. Na každou bezpečnostní funkci použijte jedno relé PNOZ X. Technický základ tvoří bezpotenciálové, elektromechanické kontakty v zapojení se 2 relé. Montážní rozměry se pohybují od 22,5 do 90 mm, počty kontaktů od dvou do osmi. Ať je Váš bezpečnostní požadavek jakýkoliv - systém PNOZ X se již milionkrát osvědčil v náročných podmínkách každodenního průmyslového provozu.
PNOZ X bezpečnostní relé
Bezpečnost „na míru“ pro jakoukoliv aplikaci
Pro každou aplikaci ten správný modul PNOZ X - Vaše výhody
- velká typová rozmanitost pro veškeré bezpečnostní funkce
- velmi dobrý poměr cena / výkon
- rychlé uvedení do provozu díky použití zásuvných svorek s pružinovým a šroubovým spojením
- maximální bezpečnost při minimálních nárocích na prostor
- flexibilní použití díky síťovému zdroji s širokým rozsahem
- elektromechanické, robustní, kompaktní
PNOZ X - vhodné i pro nestandardní bezpečnostní aplikace
Optoelektronická ochranná zařízení a spínací modul pro funkci „muting“ PMUT X1P nabízejí bezpečné a efektivní řešení:
Potřebujete ve Vašem výrobním procesu zboží transportovat z a do nebezpečného prostoru, aniž by přitom vstupem do těchto míst byli ohroženi Vaši pracovníci?
Máme to pro Vás bezpečné a efektivní řešení: naše bezpečnostní světelné závory, závěsy a mříže PSENopt společně se spínacím modulem PMUT X1P pro krátkodobé přemostění - muting. Materiál může světelnou mříží kdykoli volně procházet, zatímco náhodný vstup člověka je okamžitě nahlášen řídící jednotce.
Navíc k PMUT je možné pro monitorování připojit až čtyři senzory a výstražné kontrolky.
Spektrum našich produktů: PNOZ X
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]