Nejčastější dotazy (FAQ) k aplikacím ve vodíkovém průmyslu
Vodík (H2) je klíčovým prvkem budoucích energetických a průmyslových systémů. V našich FAQ odpovídáme na nejčastější otázky týkající se aplikací, funkční bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti ve vodíkovém průmyslu a pomáháme vám lépe porozumět výzvám a možnostem využití.
Rizika a nebezpečí při manipulaci s vodíkem
Jaká rizika jsou spojena s manipulací s vodíkem?
Vodík je vysoce hořlavý, má široký rozsah výbušnosti (4–78 % obj.) a velmi nízkou zápalnou energii (40 μJ).
Hlavními zdroji nebezpečí jsou úniky, požáry, výbuchy a omrzliny způsobené kryogenním vodíkem.
Proč je detekce úniků u vodíkových systémů tak důležitá?
Vodík proniká i nejmenšími trhlinami v materiálu a v uzavřených prostorách se rychle hromadí. Úniky se obtížně detekují a představují značné riziko požáru a výbuchu.
Jak se provádí detekce plamene u vodíku?
Protože jsou vodíkové plameny téměř neviditelné, používají se UV/IR snímače nebo měření teplotního gradientu. To umožňuje spolehlivou detekci nezávisle na typu paliva.
Právní rámec a normy
Jaké právní požadavky platí pro vodíkové technologie v EU?
Neexistují žádné specifické zákony pro vodík, existuje však řada směrnic, např.:
- ATEX 2014/34/EU
- Směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU
- Nařízení o strojních zařízeních 2023/1230 (platné od 20. 1. 2027)
Směrné jsou také jednotné listy VDMA.
Jaké normy platí pro vodíkové čerpací stanice?
Normy ISO 19880-1, EN 17127 a SAE J2601 definují bezpečnostní požadavky, protokoly tankování a interoperabilitu čerpacích stanic H₂.
Co upravuje norma ISO 22734 pro elektrolyzéry?
Norma ISO 22734 stanovuje bezpečnostní požadavky na generátory vodíku využívající elektrolýzu vody, včetně zkušebních postupů pro komponenty a materiály.
Další informace:
Funkční bezpečnost ve vodíkových zařízeních
Co znamená funkční bezpečnost ve vodíkovém průmyslu?
Funkční bezpečnost popisuje spolehlivou činnost bezpečnostně relevantních řídicích systémů – od analýzy rizik přes validaci až po uvedení do provozu a údržbu.
Které normy upravují funkční bezpečnost?
Mezi důležité normy patří EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508 a EN IEC 61511. Tyto normy definují požadavky na bezpečnostní funkce, úrovně integrity bezpečnosti (SIL/PL) a aspekty životního cyklu.
Jak funguje bezpečné monitorování tlaku?
Převodníky tlaku a řídicí systémy, jako jsou PNOZmulti 2 nebo PSS 4000, snímají procesní hodnoty, porovnávají je s mezními hodnotami a při odchylkách spouštějí bezpečnostně relevantní reakce.
Co je třeba zohlednit při bezpečném monitorování teploty?
Monitorování teploty je nezbytné např. při tankování podle normy SAE J2601. FS analogové vstupy a certifikované softwarové moduly zajišťují dodržení bezpečných teplotních rozsahů.
Kybernetická bezpečnost v průmyslu a ochrana proti manipulaci
Co znamená kybernetická bezpečnost ve vodíkovém průmyslu?
Kybernetická bezpečnost v průmyslu chrání automatizační a řídicí systémy před neoprávněným přístupem a manipulací. Je nedílnou součástí funkční bezpečnosti
Jaká opatření zvyšují bezpečnost IT/OT?
Různá opatření zabraňují neoprávněným zásahům do bezpečnostně relevantních systémů:
- správa identit a přístupů (IAM) se systémy pro autentifikaci uživatelů
- správa přístupu a možností ovládání
- opatření pro zabezpečení dat a sítí
- bezpečná vzdálená údržba
- segmentované sítě
Jak chránit zařízení před chybami obsluhy a předvídatelným zneužitím?
Identifikace založená na RFID, sekvenčně řízené vedení obsluhy a bezpečné řízení zajišťují, že procesy jsou prováděny pouze autorizovanými osobami.
Bezpečnostní funkce ve vodíkových aplikacích
Které bezpečnostní funkce jsou vyžadovány u elektrolyzérů?
Monitorování napětí a proudu, detekce plynů a plamenů a nouzové zastavení jsou nezbytné pro zabránění vzniku výbušných směsí a elektrických rizik.
Jak je zajištěna bezpečnost při štěpení vodní parou?
Norma ISO 16110-1 definuje požadavky, jako jsou EMC, monitorování tlaku a prevence výbuchu. Systémy řízení hořáků zajišťují bezpečné řízení procesního tepla.
Co je třeba zohlednit u vodíkových čerpacích stanic?
Bezpečnostní funkce zahrnují monitorování tlaku a teploty, detekci úniku, detekci plamene a nouzové zastavení. Tankování probíhá v souladu s normou SAE J2601 za definovaných podmínek.
Jaké požadavky se vztahují na palivové články?
Norma IEC 62282-3-100 upravuje bezpečnost stacionárních systémů palivových článků – včetně tlakových zařízení, odvodu výfukových plynů a elektrické bezpečnosti.
Jak je zajištěna bezpečnost vodíkových spalovacích motorů?
Spolehlivým monitorováním směšovacího poměru, detekcí úniků a omezením podílu vodíku např. na max. 40 %.
Další informace
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]