V rámci projektu HY.City.Bremerhaven, jehož iniciátory jsou GP JOULE a Green Fuels, se v Bremerhaven mění přebytečný elektrický proud na vodík s neutrálním CO2, který bude využívat především dopravní sektor. K tomu účelu vyvinula společnost GP JOULE dva speciální trailery, každý vybavený čtyřmi sekcemi vysokotlakých zásobníků, které se plně automaticky plní snadno vznětlivým plynem stlačovaným až na 380 bar. Vodík tvoří společně s kyslíkem mimořádně výbušnou směs. Jak plnění, tak i vyprazdňování speciálních zásobníků pod vysokým tlakem v sobě skrývá vysoké potenciální nebezpečí. GP JOULE při konstrukci vsadila na osvědčený bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 od společnosti Pilz. Systém zabezpečený proti chybám spolehlivě zpracovává analogové hodnoty související s předávacím procesem.
Bezpečně na cestách i s plynem pod vysokým tlakem
Vodík – bezpečné ukládání a přeprava!
Nový pohled na osvědčená řešení bezpečnosti
Cílem bylo zajistit jednotné, jednoduché a bezpečné plnění a vyprazdňování trailerů na tankovacích a dalších odběrných stanicích. Systém bezpečnostního řízení přitom neměl být umísten na stanicích, ale přímo na palubě traileru. Žádné standardní řešení přitom nebylo k dispozici. Společnosti GP JOULE a Pilz proto společně vyvinuly nové a jedinečné mobilní bezpečnostní řešení, jehož základem je bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2. Systém zahrnuje základní modul PNOZ m B1 s několika bezpečnými analogovými vstupními moduly a jedním bezpečným reléovým výstupním modulem. PNOZmulti 2 monitoruje spolehlivým zpracováním analogových hodnot dodržování příslušných parametrů, resp. kritických mezních hodnot tlaku, teploty a rychlosti plnění a výdeje vodíku. Modul „Bezpečné monitorování rampy“ integrovaný do PNOZmulti Configurator umožňuje přesné nastavení limitních hodnot s dynamickým monitorováním až do úrovně bezpečnosti SIL 2.
Výhody ve zkratce
- Spolehlivé monitorování předávacích procesů a rychlá reakce na problém
- Vysoká přesnost a přizpůsobivost bezpečnostního řešení
- Kompaktní a modulární řešení pro bezpečné a efektivní procesy
O společnosti GP JOULE
Pro GP JOULE se sídlem v Reußenköge (Severní Frísko) je vodík „baterií energetické přeměny“, jejíž potenciál ještě zdaleka není vyčerpaný. Společnost založená roku 2009 vyvíjí a realizuje jako integrovaný dodavatel energie řešení v oblasti udržitelných a obnovitelných energií. GP JOULE zaměstnává přibližně 1 000 pracovníků a zabývá se různými formami obnovitelných energií jako např. solární a větrnou energií, teplem, působí v oblasti mobility, ale její hlavní zájem je soustředěn na vodík.
Naše produkty v praxi
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]