Složka tiskových materiálů k veletrhu SPS smart production solutions 2023

Milé redaktorky, milí redaktoři, na tomto místě najdete kompletní složku tiskových materiálů k letošnímu veletrhu SPS smart production solutions 2023. Potěší nás, jestliže ve Vašich zprávách naše informace využijete!

Pokud byste měli dotazy nebo si přáli doplnit další materiál, obraťte se prosím na [email protected]

Tisková oznámení

Na veletrhu SPS smart production solution (14.–16. 11. 2023 v Norimberku) představí Pilz technologie a řešení, které zajistí bezpečnost a ochranu strojů i podle nového nařízení o strojních zařízeních. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz na veletrhu SPS Smart Production Solutions 2023 – pohled na nové nařízení o strojních zařízeních – Safety & Security v době transformace

Jak spolehlivě zvládnout to, co přináší digitální transformace? Na veletrhu SPS (14.–16. 11. 2023 v Norimberku) ukáže specialista na automatizaci Pilz technologie a řešení určené pro zajištění bezpečnosti strojních zařízení. V centru pozornosti jsou přitom témata Identification and Access Management (I.A.M.) a Application Firewall SecurityBridge. Důležitým doplňkem jsou pak systémy bezpečnostních bran, konektivita s IO-Link Safety a rovněž Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). Odborníci ze společnosti Pilz budou v rámci expertního panelu návštěvníkům přibližovat technologické a normativní novinky v oblasti Safety & Security, mezi jiným i důsledky nového nařízení o strojních zařízeních.

Více
Bezpečný a konfigurovatelný malý řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz nyní nabízí otevřený komunikační system EtherCAT kombinovaný s bezpečným protokolem Safety-over-EtherCAT FSoE. To umožňuje přenos informací potřebných pro řízení, ale i bezpečnost tak, aby se efektivnost výroby mohla zvýšit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz nyní s připojením FSoE (= FailSafe over EtherCAT) – kombinace bezpečného přenosu dat a flexibilní architektury

Pro efektivní výrobu doporučujeme koncepce bezpečnosti integrovat do koncepce strojních zařízení tak, aby došlo k jejich vzájemnému souladu. Proto konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz podporuje otevřený komunikační systém EtherCAT kombinovaný s bezpečným protokolem Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). PNOZmulti 2 umožní přenos informací relevantních pro ovládání, ale i bezpečnost a tím pozitivně ovlivní efektivnost výroby. PNOZmulti 2 nabízí rovněž flexibilní a ekonomicky výhodné možnosti rozšíření při napojování struktur zařízení souvisejících s bezpečností.

Více
Pilz rozšiřuje své portfólio v oblasti blokovacích zařízení ochranného krytu hned o dva nové senzory – PSENmlock mini pro aplikace s kritickým nedostatkem místa a PSENslock 2 s optimalizovaným hygienickým designem a nové varianty s komponenty z nerezové oceli. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nová blokovací zařízení ochranného krytu od společnosti Pilz: PSENmlock mini a PSENslock 2 pro větší produktivitu – nový malý robustní a efektivní hlídač ochranných bran

Při zajišťování oddělovacích ochranných zařízení je nutné v závislosti na aplikaci mít na paměti nejrůznější faktory např. druh ochranných bran, konkrétní situaci pro jejich osazení a používání. Pilz v tomto směru rozšiřuje své portfólio blokovacích zařízení ochranného krytu hned o dva nové senzory – PSENmlock mini pro aplikace s kritickým nedostatkem místa a PSENslock 2 s optimalizovaným designem pro hygienické potřeby a novými variantami s komponenty z nerezové oceli. Oba senzory nabízejí výhody zejména pro obalový a farmaceutický průmysl, ale i pro sektor potravin a nápojů. Obě blokovací zařízení ochranného krytu se vyznačují vyšší ochranou proti manipulaci i lepší flexibilitou. To se samozřejmě odrazí pozitivně na výsledné produktivitě.

Více
Standardizovaný komunikační systém IO-Link nezávislý na výrobci je nyní se všemi svými výhodami využitelný pro funkční bezpečnost: Balíček IO-Link Safety společnosti Pilz umožňuje totiž integraci funkční bezpečnosti až do úrovně pole. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ucelené a bezpečné systémové řešení Pilz pro IO-Link Safety zahrnuje master, periferní moduly a příslušenství – bezpečné spojení všude

Uživatelé nyní poprvé dostávají pro bezpečnou komunikaci v poli kompletní systém IO-Link Safety: Ucelené a bezpečné systémové řešení Pilz pro IO-Link Safety zahrnuje master, periferní moduly a vhodné příslušenství. K prvním zařízením z portfólia Pilz, která jsou vybavena funkcemi IO-Link Safety, patří bezpečnostní světelné závory PSENopt II advanced IOLS, ovládací jednotka PITgatebox IOLS a IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Kompletní balíček od experta na bezpečnou automatizaci zjednodušuje integraci technologie IO-Link Safety do strojů a zařízení.

Více

Další témata

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole