Uživatelé nyní poprvé dostávají pro bezpečnou komunikaci v poli kompletní systém IO-Link Safety: Ucelené a bezpečné systémové řešení Pilz pro IO-Link Safety zahrnuje master, periferní moduly a vhodné příslušenství. K prvním zařízením z portfólia Pilz, která jsou vybavena funkcemi IO-Link Safety, patří bezpečnostní světelné závory PSENopt II advanced IOLS, ovládací jednotka PITgatebox IOLS a IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Kompletní balíček od experta na bezpečnou automatizaci zjednodušuje integraci technologie IO-Link Safety do strojů a zařízení.
Ostfildern, 13. 11. 2023
Ucelené a bezpečné systémové řešení Pilz pro IO-Link Safety zahrnuje master, periferní moduly a příslušenství – bezpečné spojení všude
Standardizovaný komunikační systém IO-Link nezávislý na výrobci je nyní se všemi svými výhodami využitelný pro funkční bezpečnost: S IO-Linkg Safety je k dispozici pro zajištění funkční bezpečnosti. Bezpečná a standardizovaná komunikace bod-bod umožňuje integraci bezpečnostních senzorů a ovladačů do jakéhokoli současného systému sběrnice Fieldbus, bez ohledu na nadřazený systém. Komunikační protokol IO-Link Safety je standardizován podle IEC 61139-2 a nabízí maximální bezpečnost až do úrovně PL e podle EN ISO 13849-1 (příp. SIL 3 podle IEC 61508/62061). Představuje univerzální řešení s vysokou flexibilitou, protože uživatel si pro splnění nejrůznějších požadavků na bezpečnost vystačí pouze s jednou aplikační sběrnicí.
Master – bezpečné spojení
Jako rozhraní k bezpečnému řídicímu systému umožňuje IO-Link Safety Master PDP67 IOLS společnosti Pilz obousměrnou komunikaci až do úrovně pole. IO-Link Safety umožňuje i napojení bezpečnostních senzorů na PDP IOLS – kromě zařízení IO-Link Safety lze připojovat i standardní senzory a ovladače Standard-IO-Link, ale také klasické bezpečnostní senzory, například s výstupy OSSD. Senzory – jako například bezpečnostní světelné závory PSENopt advanced IOLS – lze přepnout na technologii OSSD.
Jednoduché uvádění do provozu a výměna
Bezpečnostní senzory IO-Link Safety od společnosti Pilz dodávají důležité informace o stavu a rozšiřují možnosti inteligentní diagnostiky. Modulyí lze identifikovat a parametrizovat samostatně. To výrazně zjednodušuje výměnu komponent a zkracuje prostoje strojů a zařízení, které jsou nutné z důvodu opravy. Protože se snižuje počet různých typů modulů, dochází k redukci komplexnosti při obstarávání a úspoře místa ve skladu. To samořejmě vede k nejen k úspoře nákladů, ale i ke zvýšení produktivity.
Efektivní zacházení s daty, lepší diagnostika
Průběžná komunikace s každým senzorem a ovladačem vede k inteligentnímu vyhodnocování dat: Komunikace prostřednictvím IO-Link Safety využívá nestíněné kabely a konektory běžné v průmyslovém prostředí. Proto je výměna rychlejší, méně nákladná a nezanedbatelným faktorem je i dostupnost.
Inteligení zařízení IO-Link Safety nabízí diagnostické funkce jako například autodiagnostiku, která umožňuje zpřesnit koncepce budoucí údržby a oprav. Pro prozíravou údržbu je například důležité individuální vyhodnocení paprsků, které podává informaci o intenzitě signálu bezpečnostních světelných závor PSENopt advanced IOLS. To zvyšuje produktivitu zařízení nebo stroje.
Balíček IO-Link Safety společnosti podporuje v souvislosti s internetem věcí (IIoT) propojené stroje a zařízení bez ohledu na jejich výrobce až do úrovně senzorů, příp. periferie, a to otevírá nové možnosti pro Průmysl 4.0.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]