Sada propagačních materiálů pro veletrh FACHPACK 2022

Obsah

Tisková sdělení

  • Pilz na veletrhu FACHPACK 2022, hala 3c, stánek 223 - Flexibilní balení bezpečné pro člověka i stroj!
  • Společnost Pilz nabízí řešení certifikované TÜV-SÜD pro bezpečné monitorování přísunu krabic v sektoru balení – zaručeně efektivní přísun obalového materiálu

Další informace

Informace ze zákulisí:

  • Bezpečně a flexibilně pro člověka i stroj: Řešení automatizace pro celý průmysl obalů – bezpečné a moderní balení
  • Kromě bezpečnosti jsou klíčovými aspekty pro ochranná zařízení efektivnost, hospodárnost a digitalizace – Řízení ochranných dveří 4.0
  • PSENradar, PSENscan a PSENopt II: Bezpečné radarové systémy a optoelektronické senzory pro vyšší produktivitu – stacionární a mobilní aplikace s kompletním zabezpečením
  • Modulární řešení diagnostiky pro továrny budoucnosti – chytrá diagnostika kdykoli a kdekoli
  • Portrét firmy

Reference zákazníků / Historie úspěchů:

  • Sema Systemtechnik: Vztyčovač kartonů je nyní připraven na zvyšování efektivnosti
  • Mosburger GmbH: Zde se odvíjí výroba!
  • Poco Loco: Vyšší efektivnost linky na výrobu chipsů
  • ACMI S.p.A.: Již žádná rizika při plnění nápojů
  • Wächter Packautomaten: Chytré skládání s PSENslock a PNOZmulti 2
  • EuroChem: Jasně identifikované nebezpečí!

Tisková oznámení

Další témata

Obrazový materiál

Aby k aplikaci měly přístup výhradně autorizované osoby, jsou do moderních systémů ochranných dveří integrovány moduly s rozpoznáváním oprávnění přístupu – vzájemná kombinace sledování funkce ochranných dveří a kontroly přístupu zahrnuje i průmyslovou bezpečnost. K ovládání modulárních systémů ochranných dveří lze s výhodou využít tlačítkovou jednotku PITgatebox od společnosti Pilz (uprostřed): Nabízí různé, předem nakonfigurované varianty s kombinací tlačítek, klíčových spínačů a tlačítek nouzového zastavení. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Tam, kde jde o spojení maximální bezpečnosti s potřebnou hospodárností, přicházejí na řadu bezdotykové magnetické bezpečnostní spínače PSENmag. Mohou být namontovány i skrytě a jejich funkce pokrývají rozsah od monitorování polohy až po její optimalizaci. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Tam, kde je nutné aktivně zasahovat do výrobního procesu, poskytují optimální ochranu lidem, strojům a zařízením optické závory. Řada PSENopt společnosti Pilz zajišťuje podle potřeby ochranu prstů, rukou i celého těla. Optické závory jsou vždy první volbou ve výrobě i logistice tam, kde v důsledku procesních nebo výrobních podmínek dochází k průběžnému vkládání a odebírání, je zapotřebí bezbariérový provoz, nebo v inovativních aplikacích spadajících do spolupráce člověka s robotem - HRC, kde je nutný kontakt mezi člověkem a strojem. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Rozsáhlá účinná ochrana sítí průmyslové automatizace: Firewalll SecurityBridge zaručuje monitorování datové komunikace libovolného počtu účastníků sítě mimo řady produktů Pilz. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Modulární systém ochranných bran Pilz kombinuje senzory, únikové uvolnění, dveřní kliky a ovládací a tlačítkové jednotky: Modul dveřní kliky PSENmlock je vybaven integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým uvolněním. Společně s bezpečným zámkem ochranných dveří PSENmlock pro bezpečné uzamčení a přidržení tvoří modul dveřní kliky bezpečné řešení, které lze individuálně přizpůsobit průchozím dveřím. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Bezpečný radarový senzor PSENradar představuje společně s konfigurovatelným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranného prostoru – včetně hodnocení shody od Pilzu pro celý stroj nebo zařízení. Uplatní se zejména tam, kde je třeba zabezpečit plochy a prostory v halách s vysokým výskytem prachu a nečistot, např. při balení sypkého materiálu. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Další obrazový materiál

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole