Wächter Packautomatik vyvíjí a vyrábí balicí zařízení přímo na míru. Jedním z nich je výkonný stroj na vztyčování Tablomat LE, který za minutu vyrobí efektivně až 30 obalů. Díky bezdotykovému snímači ochranných dveří PSENslock a bezpečnostnímu řídicímu modulu PNOZmulti 2 firmy Pilz je koncepce obsluhy nyní ještě pružnější a výměna formátů je rychlejší a snadnější. V obalovém průmyslu jsou flexibilita a efektivnost nepostradatelné, zejména v procesech na konci linky.
Chytré skládání s PSENslock a PNOZmulti 2
Větší flexibilita při obsluze i provozu!
Při vývoji vztyčovacího zařízení Tablomat LE byla proto využita nová koncepce automatizace a bezpečnosti, která již dnes myslí na budoucnost. Diagnostická data snímačů mají být podle požadavku k dispozici řídicí jednotce v reálném čase, aby obsluha zařízení měla trvale plný přehled o stavu stroje. U čtyř ochranných dveří stroje je instalován bezdotykový bezpečnostní systém PSENslock. Ten přebírá bezpečné monitorování polohy dveří a jejich přidržení. Bezpečnostní řídicí jednotka PNOZmulti 2 sleduje ochranné dveře i instalované tlačítko nouzového zastavení a zajišťuje prostřednictvím modulu sběrnice Fieldbus výměnu diagnostických dat s PLC. Toto efektivní řešení umožňuje rychlou výměnu formátů i rychlé a jednoduché přizpůsobení snímacích i ovládacích prvků.
U stroje Tablomat LE jsme společně s firmou Pilz dosáhli všech vytyčených cílů: Stroj na vztyčování krabic přesvědčí jednoduchým a přehledným propojením a během velmi krátké doby může být přestrojen na novou úlohu. Zařízení pracuje téměř bez poruch, obsluha má v každém okamžiku dokonalý přehled o jeho aktuálním stavu.
Výhody a přínosy řešení:
- Efektivní diagnostika redukuje doby prostojů: Pracovník obsluhy má v každém okamžiku dokonalý přehled o stavu stroje
- Transparentní koncepce automatizace vyhovující konkrétním potřebám provozu zvyšuje bezpečnost
- Vyšší využitelnost zařízení díky lepší flexibilitě: Stroj lze velmi rychle změnit tak, aby vyhovoval novým úkolům
O firmě Wächter
Firma Wächter se svými 200 pracovníky již déle než 43 let navrhuje, konstruuje a vyrábí zejména speciální stroje pro balicí techniku. K paletě poskytovaných výkonů patří i přestavby a modernizace starších strojů. Jméno firmy Wächter je známé ve výrobě potravin, nápojů, ale například i podlah na celém světě.
Naše produkty v praxi:
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]