無人搬運車(AGV)和無人搬運車系統(AGVS)及自主移動機器人(AMR)的使用變得越來越重要。隨著它們變得更加自主、靈活並獨立於其運作所在的固定基礎架構,尤其如此。
此培訓對在工作場所中正確操作 AGV/AGV 提供全方位深入瞭解。您將會收到關於 AGVS 安全性關鍵要求,您需要知道的所有資訊。
作為培訓課程的一部分,您也將詳細瞭解 AGV、AGVS 及 AMR 的功能,以及在現有系統中整合一個或多個 AGV 或 AMR 可能導致的風險。與這種類型的系統相關的風險不同於傳統機械設備,主要是由於其移動特性。因此,培訓課程也將教您風險降低的典型措施,以及各種安全策略的使用。
AGV 的安全要求和整合
目標
目次
法律架構
- AGV 相關術語/定義和法律架構以及標準和安全方面簡介
- 專門適用於 AGV 的法律和標準:
- ISO 3691-4 和 EN 1175
- 標準之間的關聯性
- 風險降低
- 製造商、機器人整合商及營運商的角色和責任
無人搬運車(AGV)
- 與 AGV 相關聯的重大危害,包含 AGV 特定標準的相關要求:
- AGV 的用途
- 導航和避免碰撞
- 驅動系統
- 控制系統的安全相關部分
- 電氣安全
- 附加危害
- 藉由 AGV 進行運動安全防護及裝載處理:
- 用於減少危害的安全措施,以及對於安全防護的要求
- 使用雷射掃描器及其他裝置進行人員/障礙物偵測,以及其運作方式
- 驗證要求
無人搬運車系統(AGVS)網路:
- 依據 ISO 3691-4 使用 AGVS 時的安全要求
- 對於 AGVS 在應用期間的危害評估
- 工作場所分區(操作區、操作危險區、限制區及封閉區)
- 保護人員避免 AGVS 的危害
- 管理採用 AGVS 的殘餘風險
- AGVS 的整合和安裝
- AGVS 的使用和維護
- 系統安全要求的實用範例
目標對象
此培訓特別適合對 AGV 的使用負有特殊責任的 AGV 製造商、整合商及使用者。再者,該課程專門針對在日常運作中負責新舊 AGV 機械安全的人員,例如:
- 設備工程師
- 健康與安全專員
- 專案工程師
- 維護人員
- 技術工程經理
優勢一覽
- 瞭解如何正確應用與實行相關標準和指令,以及用於在工業環境中整合 AGVS 的經驗證技術方法
- 管理在生產工場中安裝與應用無人搬運車所出現的風險
- 藉由使用與實行正確安全技術,在使用無人搬運車系統時創造競爭優勢
- 評估與評測您現有的工廠的無人搬運車系統的安全性
目前尚無培訓日期。請點擊該按鈕以發出“個人請求”。
您是否正在尋找特定國家或特定主題的訓練?請與我們聯絡。我們樂於為您提供建議
您的個人查詢最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
安全培訓
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]