訓練的目標是為您提供在安全相關控制系統的設計和評定中,重要的程序與標準。本訓練課程介紹如何將 EN ISO 13849-1(安全相關控制系統標準)應用於自動化與設備設計。此外,我們將向您介紹 EN IEC 62061 標準的要求。
依據 ISO 13849 和 IEC 62061 設計安全控制系統
目標
內容
- 安全規則與標準(簡介)
- 安全相關控制系統標準
- EN ISO 13849-1
- EN IEC 62061
- 安全相關控制系統設計原則的詳細概述
- 安全完整性等級(SIL)和性能等級(PL)的計算
目標對象
工廠設備以及機器工程和控制與自動化技術的開發人員、設計工程師及規劃人員。
優勢一覽
- 從安全設計開始進行詳細評測
- 安全相關控制系統設計的主要架構及替代方案,包含實用範例
- 安全系統設計結構化概念的優勢
- 經過測試和考驗的機器設計方法
目前尚無培訓日期。請點擊該按鈕以發出“個人請求”。
您是否正在尋找特定國家或特定主題的訓練?請與我們聯絡。我們樂於為您提供建議
您的個人查詢最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
安全培訓
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]