自 2002 年起,可程式化安全繼電器 PNOZmulti 已發展成 全球安全標準 和高性能安全控制器。其卓越性能經過多年在各產業中的應用獲得證明,這兩款 原始 PNOZmulti 產品系列—PNOZmulti Classic 與 PNOZmulti Mini—於 2024 年 12 月 31 日停產。後繼產品為小型控制器 PNOZmulti2。
安全系統 PNOZmulti Classic與精巧型控制器 PNOZmulti Mini
安全系統 PNOZmulti Classic 發展史和成功案例
現在的全球標準於 2002 年首次引進自動化領域。當時,使用簡易圖形化設定工具建立安全電路 – 無需掌握「進階」程式語言知識 – 開創全球先例。目標是完美銜接安全繼電器與可自由程式化安全控制器。 一項全球安全標準 誕生— 可程式化安全繼電器 PNOZmult!
在將近20年的歷史進程中,PNOZmulti 發展成一款安全控制器— 一款搭載許多功能的解決方案,適用於簡單的機械設備與聯網及分散式廠房。
全新全球通用:用於設定的圖形化軟體工具
圖形化軟體工具在當時是相當創新的作法。讓電氣技術員無需掌握程式設計,便能輕鬆創建使用者程式等。「使用滑鼠進行程式設計」的原理如下:圖形化的Windows®相容使用者介面將安全電路內的所有元件以功能元件的功能模塊提供,例如緊急停止、安全門、安全光柵和類比量測數值。繼電器、電晶體或安全閥可選擇做為輸出元件。燃爐、動作監控、壓力、授權、操作模式選擇等特殊應用也可輕鬆拖曳至使用者介面,依特定應用進行配置並與邏輯元件連結。全方位診斷選項提高工廠設備效率並降低停機時間。
安全精巧型控制器 PNOZmulti Mini
2009 年推出一款「更為精巧」的產品 PNOZmulti Mini:「經典」的 135 mm 寬的 PNOZmulti 基礎主模組縮小至 僅 45 mm 的寬度 — 搭載完整功能與顯示螢幕。對使用者來說,縮短機器停機時間的診斷功能至關重要,因為連接到眾多自動化環境和通訊系統。從規劃到維護僅需單一系統的優勢,正是成功的關鍵動力。
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2—現行標準
2012 年推出現行第二代產品,安全小型控制器 PNOZmulti 2。獨立基礎主模組PNOZ m C0寬度僅有 22.5 mm—適合小型機器使用,因其仍可透過 8 個安全輸入與 4 個安全電晶體輸出,監控最多 4 個達 PL e 或 SIL 3 的安全功能。即將施行的機械規則也涵蓋了裝置安全性要求。這一樣不是難題:PNOZmulti 2 在過程中仍然維持安全,資料受到防護以避免未經授權的存取。
PNOZmulti 2 產品系列是原始 PNOZmulti Classic 與 PNOZmulti Mini 產品系列之後繼產品,此兩系列已於 2024 年底停產。
其他資訊與後繼產品:
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]