連續搬運設備和系統適用的 C 標準 EN 619:2002,僅註明了人員在輸送機上行進時的速度。包括:
人員可在上面行走的連續流動輸送機:
- 地板高度:0.3 m/s 的輸送速度
- 地板高度上 0.3 m: 0.15 m/s 的輸送速度
- 完整圍欄:0.5 m/s 的輸送速度
VDI 2854 也涉及安全、減速的相關問題。這說明如果人員有時間逃離危險事件時,則認為該速度是安全的。
連續搬運設備和系統適用的 C 標準 EN 619:2002,僅註明了人員在輸送機上行進時的速度。包括:
人員可在上面行走的連續流動輸送機:
VDI 2854 也涉及安全、減速的相關問題。這說明如果人員有時間逃離危險事件時,則認為該速度是安全的。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]