標準 EN ISO 12100 有哪些變更?

標準 EN ISO 12100:2010””機械設備安全 - 設計通則 - 風險評估及風險降低”從 2011 年 4 月 8 日起,即已發佈在歐盟官方的公報中。因此,該標準從此日期起即適用「推定合規」。

EN ISO 12100:2010 – 機械安全的核心標準
標準 EN ISO 12100:2010 是合併 EN ISO 12100-1、EN ISO 12100-2 及 EN ISO 14121-1 而來;如今代表機械安全的核心標準。在2013年11 月30日之前仍適用於之前的整併標準 (EN ISO 12100-1、EN ISO 12100-2、EN ISO 14121-1)。

沒有任何技術變更
公告 ISO/TC 199 N 833 聲明,三項標準的整併並無任何技術變更。技術變更僅限於與修訂過的機械指令2006/42/EC相關的內容。因此不需要針對新標準更新現有的說明文件 (例如風險評估、Type C標準)。

減少冗餘並簡化應用
整併為一項標準可以減少冗餘,並旨在使該標準的應用更加簡易。ISO/TC 199 N 833 出版內容的表格中,顯示舊標準的哪些部份已顯示於 EN ISO 12100:2010的哪些章節。

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位