機械設備組裝件是什麼意思?

根據機械指令 2006/42/EC 的條款,當個別機器交互作用或以被視為自內含式單元的方式設置時,我們稱之為機械設備組裝件

為評估機械設備組裝件是否存在,有必要釐清是否有任何生產或安全相關關係。

1.生產關係?

繼續前往 2.
對於個別機器的 EC 符合性聲明和 CE 標章

2. 安全相關關係?

根據機械指令條款的機械設備組裝件、EC 符合性聲明,以及對於機械設備組裝件的 CE 標章
對於個別機器的 EC 符合性聲明和 CE 標章

若有「機械設備組裝件」並必須發出 EC 符合性聲明,則從個別或部分完成的機械設備構建「機械設備組裝件」或已將其構建者被視為製造商。這可能是個別機器或部分完成的機械設備的製造商,或者所得到的「機械設備組裝件」的經營者。重要的是要讓此以合約同意,否則經營者將被視為製造商。

作為「機械設備組裝件」製造商者,有責任確保整個組裝件符合機械指令(MD)2006/42/EC 的健康與安全要求。

「機械設備組裝件」製造商的任務包含:

  1. 編譯技術檔案:依據機械指令(MD)2006/42/EC 附錄 VII,製造商可編譯所需技術檔案。
  2. 風險評估和風險降低:特別著重於所連接機器之間的介面。
  3. 製作使用說明:製造商可為整個「機械設備組裝件」製作全方位使用說明。對於個別機器的操作與維護說明,也是整體文件紀錄的一部分。
  4. 執行符合性評估流程:依據機械指令(MD)2006/42/EC 第 12 條和附錄 VIII-X,製造商可執行對於「機械設備組裝件」的符合性評估的相關流程。
  5. 製作和簽署 EC 符合性聲明:依據機械指令(MD)2006/42/EC 附錄 II,製造商可為「機械設備組裝件」製作 EC 符合性聲明。
  6. 貼上類型標籤和 CE 標章:製造商依據機械指令(MD)2006/42/EC 附錄 III,對「機械設備組裝件」貼上具備規定的資訊和 CE 標章的單獨類型標籤。
  7. 整合文件紀錄:完成的機械設備的 EC 符合性聲明和使用說明,以及已併入到「機械設備組裝件」中的部分完成的機械設備的併入聲明和組裝說明,將新增到「機械設備組裝件」的技術檔案。

為了保證「機械設備組裝件」的安全和符合性,仔細遵循這些步驟很重要。

更多連結

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?