總部位於紐倫堡的特殊用途機械設備製造商 testFAB42 生產有明確定義性能規格的測試設備,包含具備旋轉罩的精巧型測試台以及可直接安裝的測試艙。目的在於提供有效解決方案,包含符合人體工學的工作流程,優先考慮操作人員在處理高達 1,500 伏特電壓時的安全。十幾年以來,testFAB42 一直仰賴 PNOZmulti 作為其測試台的中心安全元件:由於小型控制器與安全感測器技術 PSEN,因此 testFAB42 已在很大程度上能夠隨著時間標準化其測試台。如今,testFAB42 的客戶可以獲得具備整合式 Pilz 控制與安全套件的測試台,包含產品以及視需要而定服務套件(包含 CE 標章)。
PNOZmulti & Co.:針對測試台的標準化安全解決方案
安全測試台,即使在高電壓下
涵蓋安全、資安及諮詢的安全模型
由於用於 PNOZmulti 的附加擴充模組,因此 testFAB42 可符合客戶要求而無需任何其他 PLC 或附加智慧型裝置。該小型控制器可評定來自所有已安裝電氣元件(如安全門)的信號,並在緊急情況下以安全相關方式關閉系統。如在探測反相器性能極限的測試裝置情況下。安全鎖定裝置 PSENmlock 可安全防護護蓋或安全門,從而讓操作人員能夠在例如進行測試裝載與卸載設備時安全作業。除了安全以外,操作模式選擇與存取權限系統 PITmode fusion 也涵蓋資安功能,以便排除意外事故並減少擅改。與 Pilz 合作,testFAB42 的客戶也可以獲得可客製化服務套件,其中包含例如有關安全概念、工程設計服務及 CE 標章的建議。全方位安全模型基本上已標準化。
優勢一覽表
- 由於附加擴充模組,因此 PNOZmulti 無需任何其他 PLC 或附加智慧型裝置。
- 特殊用途機械設備的設計和構造在很大程度上已標準化
- testFAB42 的客戶可以獲得控制與安全產品的整合式套件,以及包含依需求而定 CE 標章的服務
聽聽客戶怎麼說
「多年來,我們逐漸認可並欣賞 Pilz 產品的品質和安全性。無論面臨什麼挑戰,其建議和支援始終是模範:最後,總是有良好解決方案!此外,Pilz 品牌在我們的客戶之中享有高接受度,並突顯出我們非常重視安全和資安的事實。」
關於 testFAB42
成立於 2009 年,testFAB42 目前擁有 12 位員工,並特別專精於電子與電力電子領域中客製化測試與檢測設備的開發和建構。這家總部位於紐倫堡的公司為其客製化所設計測試台設定最高標準:其特殊用途機械設備的範圍從獨立式測試台延伸到可直接安裝的整合式解決方案,專為客戶的規格所精確設計。目標領域主要是汽車、供應、醫療及製藥產業。
我們的產品應用
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]