安全快充 值得信賴

直流快充 驅動e-mobility未來

位於下奧地利能源發電業者WEB Windenergie AG,示範停車充電系統採用直流電(DC)為充電站供電。效益重點:大幅縮短電動車充電時間。透過設置多個充電站,目標是實現最大程度的充電彈性。然而,由於直流電相較於傳統交流電(AC)充電具有較高的安全風險,因此在建置停車場系統與充電站時,必須全面確保安全性與效率。WEB Windenergie選擇了值得信賴的合作夥伴Pilz:在示範廠區中,由自動化系統PSS 4000作為中央控制核心,全面把關安全機制。

安全能源自動化

規劃設置5個電動車充電車位,每個車位配備10 kW充電功率,並在各充電模組後端安裝DC安全防護裝置。安全性是此專案的首要考量:安全電路設計、完整的安全元件配置,以及先進的控制技術是核心要素。更進一步的要求:安全概念必須涵蓋直流電及交流電網路的安全要求。整體解決方案:採用自動化系統PSS 4000中的PSSuniversal PLC控制器作為核心,不僅滿足安全要求、監控配電系統,更可確保已設定的充電模組能通過切換矩陣正確連接至指定的充電點。該控制器同時整合其他安全裝置的管理,包含緊急停止電路系統。如此確保W.E.B能以最高安全標準提供電動車充電服務。

優勢一覽表

  • 充電模組支援並聯串接
  • 即使發生故障,停車充電系統亦不會完全失效
  • 全面支援直流電及交流電網路安全防護

聽聽客戶怎麼說

在Pilz的協助下,我們選擇了自動化系統PSS 4000,不僅完全符合需求,更能完美整合至現有系統。Pilz專業的技術交流及量身打造的解決方案,是我們最終選擇的關鍵。

Dominik Hartmann,能源數據管理與創新部門

關於WEB Windenergie AG

WEB Windenergie AG,簡寫為W.E.B,是一間活躍在全球的奧地利能源發電公司,總部位於下奧地利Pfaffenschlag。該公司主要透過風能及太陽能生產綠電。2024年W.E.B共計在132個地點營運284座風力發電機、50處太陽能發電系統和2間小型水力發電廠。營運據點遍及奧地利、德國、捷克、法國、義大利、加拿大及美國。總裝置容量為735MW。

應用實例展示

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位