繼電器設定安全標準

作為 Advanced Engineering Industrie Automation 整個機器產品組合的電氣與控制技術現代化的一部分,該公司在自動化方面轉向以電腦為基礎的控制技術。不過,由於工作空間為封圍,Advanced Engineering決定針對新裝配的安全技術,採用整合式安全解決方案。包含在「Peelmaster」上:在此,如採用該奧地利公司的其他機器,與安全感測器技術 PSEN 結合的新型模組化安全繼電器 myPNOZ 成為安全概念的理想解決方案,現在已成功實行。 

myPNOZ 作為安全的核心

myPNOZ 可為 Advanced Engineering 提供其正在尋找的模組化:憑藉可用擴充模組,所有應用如E-Stop 緊急停止、有/無防護鎖定的安全門開關及安全光柵,皆可在機器上涵蓋。除了 myPNOZ 以外,Advanced Engineering 也使用感測器技術 PSEN,包含安全開關 PSENmag 和 PSENcode、安全門系統 PSENslock 或安全光柵 PSENopt。此新安全標準保證所供應的機器的可靠程序 – 包含類型獨特的「Peelmaster」片材去除器。當機器正確設定時,可保證遠低於 1% 的微小錯誤率!「Peeler’s」高精確度程序經過精心設計,但最重要的是非常可靠,並將由 Pilz 安全套件保證。

優勢一覽

  • 成本最佳化解決方案:所需功能範圍僅採用一個安全繼電器即可涵蓋
  • 最大靈活性:myPNOZ 的擴充模組讓所有應用皆能夠實行
  • 搭配安全感測器技術 PSEN,myPNOZ 可為機器建立量身打造的安全標準

客戶聲明

對我們來說,簡單性是重要論點:myPNOZ提供我們需要的模組化 – 我們可以採用一個繼電器和可用擴充模組涵蓋所有應用。並因此創建專為我們量身打造的安全標準。

Manuel Bernhofer,Advanced Engineering 自動化開發主管

關於 Advanced Engineering Industrie Automation

奧地利公司 Advanced Engineering Industrie Automation 的哈萊因據點僅雇用不到 25 位員工:所有核心技能從機電開發與設計,直到具備用於控制、圖像顯示、SCADA 及 ERP(企業資源規劃)連接的軟體編程的自動化技術,包含組裝和試運轉,皆保留在公司內部。除了不同版本的剝離器之外,機器產品組合也包含用於由機械臂對 PCB 產品進行自動裝載和卸載以及處理的裝置、緩衝系統,以及用於整個生產線自動化的生產線控制器。

我們的產品使用在應用中

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?