快速進行翻新

Belantis 的 Götterflug 多年來一直是熱門遊樂設施。為了使其在飛行體驗和乘客安全方面皆為最新技術,遊樂園決定更新自動化解決方案,包含飛行旋轉體上的無線連結。對 Belantis 來說,目標在於找到可快速實行的經濟實惠翻新解決方案,讓此遊樂設施關閉進行更新的時間縮到最短。針對 Götterflug 的翻新 – 從硬體規劃到視覺化和試運轉的全面系統整合 – 由 Pilz 進行。完整自動化解決方案,包含到自動化系統 PSS 4000 的創新無線連結,可提供無限制的安全飛行體驗。 

「幕後」升級

與分散式 I/O 系統 PSSuniversal 結合使用,自動化系統的 PSSuniversal PLC 控制器可全面控制 Götterflug 上的飛行旋轉體 – 從關上和鎖定座椅上的安全桿,到旋轉塔架及監控延伸臂的終端位置。編碼安全開關 PSENcode 也管理延伸臂回到其起始位置。PSS 4000 不僅監控所有感測器以及致動器的所產生行為,還持續向操作人員和視覺化終端 PMIvisu v8 提供資訊。與即時功能無線系統 EchoRing 結合使用,即時乙太網路 SafetyNET p 可確保資料在塔架與延伸臂之間的平穩無線傳輸。所有改裝作業皆是在「幕後」進行,園區遊客不會注意到:幾乎沒有重大營運限制。

優勢一覽表

  • 快速且經濟的改裝,歸因於部分現有元件可重複使用
  • 所有資料皆可透過即時乙太網路 SafetyNET p 和即時功能無線系統 EchoRing 安全無線傳輸
  • 完整系統整合:一站式硬體規劃、視覺化及試運轉

客戶聲明

「我們非常高興,「我們非常高興,遊客幾乎不受任何限制,且設備持續安全可靠地運行」」

Michael Heese,Belantis 技術主管

關於 BELANTIS / EVENT PARK GmbH

擁有 50 位固定員工以及最多可達 700 位季節性臨時員工,德國中部最大型遊樂園於 2003 年茨文考(Zwenkau)舊的挖褐煤礦場開幕,占地 27 公頃。在萊比錫,到遊樂園(EVENT PARK GmbH 的一部分)的遊客可以有 60 多項遊樂設施和表演的八個主題世界,以及各種美食提供。包含雲霄飛車與水上遊樂設施,以及各種主題遊樂設施、海盜船、迷宮,與各種露天遊樂設施、原木水道和創意遊樂區。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位