為檢查其伺服驅動旋轉分度台,即生產精巧機械構件的精巧型基本機台(CGM),PIA Automation 需要一種不僅可安全監控運動,而且還能實現提高循環次數的解決方案。採用 Pilz 的驅動解決方案,旋轉分度台可更安全、更有效且更靈活運行。
提高旋轉分度台的產能
安全驅動提升生產循環效率
CGM 旋轉分度台是一台伺服驅動、模組化且靈活的全自動化機器。驅動軸負責旋轉工作台的運動,以及垂直和水平行程。運動控制系統 PMCprimo DriveP 指定運動,並負責伺服軸的整體運動與安全管理,以及用於運動監控的三個安全卡 PMCprotego S。與先前 50 次相比,全新解決方案每分鐘最多可實現 72 次循環。更加靈活:要更換產品時,操作人員只需選擇具備所需曲線設定檔的另一程式,設備便能迅速轉換至另一項任務。又一優點:在緊急停止的情況下,驅動軸始終會保持其機械內聚力,即軸維持同步運作並可重新啟動生產而無延遲。
優勢一覽:
- 功能強大的即時 EtherCAT 主要介面可縮短週期時間
- 符合 IEC 61131-3 工業自動化應用開發標準的 PLC 整合式開發環境
- PMCprotego S 的安全功能設計可達到性能等級 PL e ,與馬達和編碼器類型無關
「Pilz 與我們的工程設計部門密切合作,以高水準能力真正管理和實行整個修改。Pilz 解決方案令人信服,特別是因為整合 EtherCAT Master、PROFINET Slave,並連接測量主軸性能的較高階系統。」
關於 PIA Automation
PIA Automation擁有約 1,700 位員工, 是一家系統供應商,可為汽車、消費品及醫療技術業提供小型與微型零件至大型元件組裝的自動化解決方案。產品範圍從手動組裝工作站到適用於許多產業和多種應用領域的全自動化生產設備。
Pilz產品使用在此應用中:
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?