符合 PL e 的食品分裝

Marelec 的 Portio 系列機器可自動將魚類和肉類部位切成所需體積。

比利時機器建置商 Marelec 開發出用於分裝程序的機械設備,可將肉類或魚類切成精確指定重量部位。「Portio」系列的這些機器具有每秒至少 17 次切割運動。為確保不僅生產力高而且安全,Pilz 針對性能等級 PL e 開發出適當安全概念。

精密保護措施可確保安全分裝

Marelec 在設計機器時,相當重視機器是否能提供最佳的安全性。分切器上的鋒利刀片代表最大的風險;由於快速切割運動而幾乎看不見。因此,Pilz 建議機器建置商使用配備安全圍欄監控的保護外蓋。若外蓋打開,則非接觸式編碼安全開關 PSENcode 可確保切刀立即關閉。安全感測器具有 IP69K 認證,並可抵抗腐蝕性清潔劑 – 非常適用於食品業。整合式短路診斷可提供高達 PL e 的安全性。使用可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 控制安全功能。若 PLC 控制器進行重新啟動,則 PNOZmulti 2 會檢查所有安全條件是否皆已滿足。像這樣的配備,即可實現安全分裝。

外蓋打開時,Pilz 的非接觸式編碼安全開關 PSENcode 可確保分裝機器中的切刀立即安全關閉。

優勢一覽:

  • 由於能夠耐受震動,安全開關 PSENcode 可提供極佳操作保護與長期安全防護
  • 整合式通道可提供額外的保護,從而提供機械屏障
  • 以最高層級創建獨立的安全概念

如此可確保,我們在市場上只會推出能夠滿足最高性能與安全要求的機械設備。在安全方面,我們始終選擇 Pilz 作為我們的合作夥伴。從我們的觀點來看,這是成功的合作夥伴關係!

Marelec 食品技術公司技術部門 Roland Verleene

關於 Marelec 食品技術公司

Marelec 標誌

比利時尼烏波爾特的機器建置商 Marelec 食品技術公司專精於製造魚類秤重、分選及分裝系統。該公司也是拖網控制系統及其他航海電子設備的生產領導者,在世界各地 20 個國家設有代表處。

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位