機械式安全開關PSENmech適用於可移動式護罩的安全監控。若防護裝置開啟,安全開關PSENmech將會跳脫。並可藉由Pilz評估裝置的協助,安全地停止危險的機器移動。
在致動器上使用更大夾持力,PSENmech安全開關可防止安全門意外打開。由於採用機械編碼致動器,因此符合標準EN ISO 14119(防止失效)。
機械式安全開關PSENmech適用於可移動式護罩的安全監控。若防護裝置開啟,安全開關PSENmech將會跳脫。並可藉由Pilz評估裝置的協助,安全地停止危險的機器移動。
在致動器上使用更大夾持力,PSENmech安全開關可防止安全門意外打開。由於採用機械編碼致動器,因此符合標準EN ISO 14119(防止失效)。
某些應用也要求安全門聯鎖,直到危險生產程序完成為止。在這種情況下,具備防護鎖定功能的安全門系統就是您的合適解決方案。
瞭解安全開關PSENmech的重要元件:具有防護鎖定功能的機械式安全門系統 PSENmech 也保持安全門關上,直到生產機械設備停止,而且只要安全門開啟,也可防止意外重新啟動。深入瞭解安全門系統!
關於涉及最高類別(符合最高EN ISO 13849-2 PL e標準)的應用,我們建議您將PSENmech與另一個安全開關(PSENmech、PSENmag或PSENcode)結合使用。
將機械式安全開關與Pilz安全控制技術結合 — 可為您提供安全完整解決方案!
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]