感應式安全開關 PSENini

用於安全位置偵測的安全開關

產品圖片 PSENini

感應式安全開關 PSENini 能夠安全偵測機器內的位置。其可偵測金屬物件的接近而無需任何接觸,由此提供關於位置和末端限制的必要安全訊號。感應式作用原理可使磨耗降至最低,並延長使用壽命。您可以安全高效率作業!

感應式安全開關 – 可靈活整合

PSENini 可以安全精確偵測例如端部限制等位置。此感應式近接開關也可用於產生用於計數任務的脈衝,或者偵測旋轉運動。因此,感測器無需任何特殊編碼的致動器。其可與金屬反應,並可簡單整合到機器中,從而節省空間。

不同版本可為整合到您的應用中提供高度靈活性。具塑料外殼的立方體形狀的近接開關,可偵測物體的操作距離長達 15 mm。具不鏽鋼外殼的三種圓柱形版本可實現 2 至 10 mm 的操作距離,並憑藉防護等級 IP68/IP69,也適用於需要嚴守衛生法規的應用領域。這些感測器也提供 -25°C 至 +70°C 的溫度範圍。

產品圖片,感應式近接開關

您可以透過感應式安全感測器 PSENini 獲益

  • 可靠無盲區:感測器與物體之間沒有最小距離要求
  • 多樣化應用選項:四個版本可實現 2 至 15 mm 的操作距離
  • 可用於最高可達 PL d、Cat. 2(EN ISO 13849-1)/SIL 2(IEC 62061);備援使用最高可達 PL e、Cat. 4/SIL 3
  • 可用於需要嚴守衛生法規的區域:不鏽鋼外殼可提供防護等級 IP68/IP69
  • LED 狀態指示燈可實現快速診斷
  • 用途廣泛且堅固耐用:抗震動、灰塵及濕度
  • 易於整合:OSSD 安全輸出可實現直接連接到安全控制器

感應式近接開關 PSENini 用途廣泛

感應式安全感測器的應用範圍最為廣泛,例如在包裝工廠食品與飲料產業或工具製造等領域。整合非常簡單,因為感應式安全開關具有標準化 OSSD 安全輸出。這使得可能直接連接到適當安全控制器,例如 PNOZmulti、myPNOZ 或 PSS4000 等。

安全位置偵測

當整合在升降起重機應用中時,感應式安全開關 PSENini 可安全可靠偵測各自末端限制。PSENini 可識別升降起重機的現有位置,且搭配適當安全控制器(例如可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 等),可保證升降起重機安全移動。具備 15 mm 的操作距離,立方體形狀的近接開關 PSEN in-D-A-N 非常適合此應用。

安全速度監控

除了安全位置偵測以外,感應式近接開關 PSENini 也可實現安全速度監控。因此,舉例來說,可以判定轉盤的確切位置,以確保所需加工將在各自位置處執行。這些應用的可用空間通常很小,因此具備精巧型設計和 2 至 10 mm 操作距離的圓柱形近接開關 PSENini 非常適合這種情況。 

我們的產品系列

PSENini

用於安全非接觸式位置偵測的感應式安全開關。

配件 PSENini

與感應式安全開關 PSENini 理想相容:組裝指南可實現快速簡單安裝。
黃色捲繞纜線

連接技術

您可以在此找到用於感應式安全開關 PSENini 的多種轉接器和纜線。

連接技術
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位