安全鎖定裝置PSENslock/PSENslock 2

堅固防護鎖定機制,提升生產力

安全鎖定裝置PSENslock產品安全鎖定裝置PSENslock產品照片:具備流程防護的安全門監控:具備製程防護功能的安全門監控系統

您的活動式防護裝置是否需要 具備製程防護功能的安全門監?採用電磁安全鎖定裝置PSENslock / PSENslock 2,可有效同時防護扇門、滑門、、護蓋和擋板,符合最高安全等級 PL e EN ISO13849的Cat. 4。RFID 安全開關上的操縱保護功能提供可靠製程防護,實現最大產能。

請注意:PSENslock將於2025年12月停產。立即切換至新一代PSENslock 2!

電磁安全鎖定裝置PSENslock 2 – 新一代

安全鎖定裝置 PSENslock 已針對工廠和機械的製程保護進行了驗證和測試。以此為基礎,新一代 PSENslock 2 帶來一系列新特色即使在嚴苛環境條件下,也能實現有效製程防護: 

安全鎖定裝置PSENslock 2可提供1000或2000 N的最大鎖固力。IP67防護等級讓PSENslock 2防水防塵。更衛生的設計可防止灰塵和髒汙沉積。具備不鏽鋼元件的特殊版本也可用於包裝工業中需要嚴守衛生法規的應用。 

可用於人員保護

對於需要安全防護鎖定進行人員保護的應用,也有提供可安全監控鎖固力的版本。此版本最高可應用於PL d、Cat.2,達到2000 N的鎖固力F1max (FZH 1000 N)。

電磁安全鎖定裝置PSENslock 2

採用 PSENslock 2 進行安全門防護

無論是單獨或串聯,PSENslock 2 皆可普遍用於安全門防護。PSENslock 2 可為需要嚴守衛生法規的應用提供可靠保護,例如包裝工業、食品和飲料製藥業等。擴展式診斷選項可與智慧診斷系統 SDD 結合使用,進一步提升系統可用性。

應用範例,扇門和滑門之安全防護

採用 PSENslock 2 防護扇門和滑門

  • PSENslock 2 採用安全裝置診斷(SDD)進行智慧型安全串聯連接:減少配線並縮短試車時間間 
  • 採用小型安全控制器 PNOZmulti 2 的完整解決方案

針對您的安全門的完整解決方案:

將安全鎖定裝置 PSENslock 2 與控制單元 PITgatebox 組合 – 可選配整合式存取權限 – 實現簡單操作。搭配可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,您可以採用單一系統為您的安全門提供完整保護。安全裝置診斷(SDD)也提供全方位診斷與狀態資訊

採用 PSENslock 2  防護扇門和滑門​

在嚴峻環境下依然保持高效運作 – 產品優勢

  • 具備防塵、防污及防水性能
  • 高可用性:大面積接觸表面的彈性安裝式致動器,即使安全護門未對準也能輕易補償公差
  • 高生產力:操縱保護避免生產非預期中斷;編碼可自由設定
  • 智慧型串聯診斷功能,採用安全裝置診斷(SDD):支援最高 PL e 等級的安全串聯,可大幅減少配線需求
  • 採用非接觸式傳收器技術和磁性防護鎖定實現更長使用壽命
  • 簡易安裝設計,縮短試運轉時間

安全鎖定裝置 PSENslock 2 的特色

  • 可靠製程保護:鎖固力 F1max,可選 1,000 或 2,000 N(PSENslock:500 N/1,000 N)
  • 防護等級 IP67
  • 透兩側各配置 4 個 LED 指示燈,提供便捷的直接狀態診斷顯示
  • 透過磁吸力調整鈕扣「Config Key」調整栓鎖力,可依個別需求靈活設定
  • 安全輸出可獨立於防護鎖定切換的版本:安全鎖定裝置上的安全輸出(OSSD)不受防護鎖定狀態影響切換,為您的應用提供更高靈活性。

我們的產品系列:安全鎖定裝置PSENslock

安全門系統 PSENslock

藉由將安全位置監控與流程防護互相結合,可符合最高安全標準的應用 - 安全門系統 PSENslock。

配件 PSENslock/PSENslock 2

專為安全鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2 完美量身打造:安全門監控配件。

PSENslock 2

專為最高類別應用所設計,即使在嚴苛環境條件下,也能實現有效防護鎖定。
黃色捲繞纜線

連接技術

您可以在此找到適合安全鎖定裝置 PSENslock 的多種轉接器和纜線。

連接技術
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw