安全門系統 PSENmgate

雙重功能 – 節省空間且多樣化。

用於安全門監控的整合式系統

產品圖片,安全門系統 PSENmgate

安全門系統 PSENmgate 可提供整合在一個系統內的兩項功能:安全防護鎖定相容控制元件結合。而且這僅僅是在一款產品中!

享有安全門系統的高靈活性!各種控制元件皆為可能,例如按鈕、鑰匙開關及發光按鈕,以及緊急停止逃脫釋放裝置。也提供合適把手。針對您的安全門的多功能解決方案!

最佳化安全門系統 PSENmgate – 非常精巧且多功能。

Pilz 安全門監控系統已在嚴苛工作環境的許多應用中證明自身。 最佳化的新一代 PSENmgate 現在可提供更多優勢。因為 PSENmgate 將經驗證的安全鎖定裝置 PSENmlock 與按鈕單元 PITgatebox 的控制元件結合在僅僅一款產品中!與其前身 PSENsgate相比,PSENmgate 更小型 43 %,因此可節省您的機器上的重要空間。

 

產品圖片,安全門系統

應用範圍廣泛的類型多樣性

產品群組 PSENmgate

在您的安全門上,是否直接需要幾項操作功能?您工廠的安裝情況是否需要向上纜線佈線?具備長型外殼的 PSENmgate 版本可提供 4 個整合式控制元件和 1 個緊急停止裝置。這意指眾多控制功能皆可輕鬆實行。此外,採用短型與長型外殼版本,您可以選擇纜線出口是否應向上或向下

  • 靈活的版本:選擇向上或向下纜線出口 – 以符合安裝情況。
  • 有效的整合:最佳化纜線佈線可簡化接線並縮短安裝時間。
  • 更多功能性:較易於使用可提高易於使用性和安全。

快速、簡單安裝 – 您的優勢

  • 節省時間:一個整合式系統可簡化安裝和試運轉
  • 節省空間:僅 40 x 65 x 238 mm 的精巧型設計(長型外殼 40 x 94 x 327 mm)
  • 更易於使用:廣泛多種配置選項(如按鈕、鑰匙開關、發光按鈕、E-Stop 緊急停止、逃脫釋放裝置、把手)、向上/向下纜線出口
  • 高能源效率系統,能降低耗電量
白色背景的兩款產品圖片

安全門系統 PSENmgate 的特色

  • 安全門監控、安全防護鎖定及控制元件在一個系統中:一個外殼、一個插件接頭
  • 非常適合所有類型的安全門,包含具備串接:人員保護高達 PL e、Cat. 4(EN ISO 13849-1)
  • 最高等級的操縱保護可保證無縫生產程序
  • 採用 4 個 LED 和診斷輸出輕鬆進行診斷
  • 堅固耐用的安全系統:緊固力高達 7500 N 並監控螺栓斷裂
  • 防護等級:IP65

採用 PSENmgate 進行安全門防護

安全門系統 PSENmgate 可在您需要採用控制元件進行安全防護鎖定的任何地方使用。PSENmgate 可靈活用於可全身進入的安全門護蓋蓋板。舉例來說,安全門系統 PSENmgate 使得能夠對機器人單體上的可全身進入的安全門進行安全防護鎖定。多個安全門也可快速簡單串聯連接 – 採用最少的接線。

應用照片,採用 PSENmgate 進行安全門監控

我們的產品系列:安全門系統 PSENmgate

PSENmgate – 安全門系統

節省空間且多功能 – 用於安全門防護的整合式系統將經驗證的安全鎖定裝置 PSENmlock 與按鈕單元 PITgatebox 的控制元件結合在僅僅一款產品中!
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援