光電感測器

使用光電感測器進行可靠的物體辨識

光電感測器

光電近接感測器藉由發射能被材料反射的光束進而偵測物體。以此方式,也可保證對於有光澤或反射物體進行可靠物體偵測。感測器不具備安全功能。不過,其確實會發出開關信號,該信號將由 Pilz 的安全控制技術(如小型控制器 PNOZmulti 2 或模組化安全繼電器 myPNOZ)進行評測。

例如,光電近接感測器可用於包裝機器的解決方案,以安全監控硬紙板進料。該解決方案經 TÜV-SÜD 認證符合 PL d / SIL 2。

光電感測器的優點

光電感測器的優點
  • 經 TÜV-SÜD 認證解決方案符合EN ISO 13849-1 的 PL d / Cat. 3 或 EN IEC 62061 的 SIL 2:經認證的解決方案可節省時間和成本
  • 提高人員安全層級:將安全控制技術與光電近接感測器結合使用,可使事故風險降至最低
  • 使用具有背景抑制的漫反射式感測器可節省成本:無需昂貴機械裝置。
  • 易於整合到現有應用中;由於使用定製的元件組及對應解決方案,因此可以進行改造
  • 偵測不同包裝材料(如有光澤或反射物體)的可靠性高
  • 感測器可靈活組裝到紙箱料庫的側面或上方

光電感測器的特色

  • 小型安全控制器 PNOZmulti 2 – PNOZmulti 2 產品系列中的所有基礎主模組皆可使用 – 或
  • 使用類型代碼為 myPNOZ.91.CKA360AB000XB700的模組化安全繼電器及搭配
  • 2 個光電近接感測器 O300.GP.2-11246332在每個硬紙板進料/紙箱料庫
  • 感測器反應時間短
  • 點光束形狀
  • 背景抑制
  • 感測範圍 30 … 100 mm
  • 接頭 M8 4-pin
具有背景抑制功能的漫反射式感測器的特色

應用

使用小型安全控制器 PNOZmuti 2 +兩個光電感測器於每個進料裝置的解決方案

範例應用

使用模組化安全繼電器 myPNOZ +兩個光電感測器於每個進料裝置的解決方案

範例應用

實現安全高產能應用的方式:

採用 PL d / SIL 2 經 TÜV-SÜD 認證的 Pilz 解決方案,包含與兩個光電近接感測器結合使用的小型控制器 PNOZmulti 2安全繼電器 myPNOZ,您可以提高包裝機器的安全性和產能!

此應用可在硬紙板進料區(例如在開箱機上)中找到,其中折疊紙箱材料豎立以在機器中形成紙箱。紙箱可透過紙箱庫送入。機器上的移動部件會對操作人員造成危險,因為可能透過空的進料口進入機器內部而受傷。用規範術語來說,紙箱可視為護罩起到保護作用。當料庫中有足夠紙箱時,紙箱會蓋住開口,因此無法在機器運行時進入危險區域。

該解決方案旨在防止操作人員透過空的進料口接觸機器內部而受傷

範例解決方案

當進料庫中有足夠紙箱時,就不會進入危險區域而受傷

範例解決方案

若料庫中的紙箱數量低於最小量,則安全控制器上的輸出將關閉機器

範例解決方案

安全接近硬紙板進料的方式:

硬紙板進料口必須受到監控光電感測器可偵測料庫中是否有足夠包裝材料。若料庫中的紙箱數量到達或低於所定義數量,則安全控制器上的輸出將關閉機器。機器將保持在停止狀態,直到已再裝滿足夠紙箱數量並可重新開始生產為止。

每個進料裝置皆需要具有背景抑制的兩個漫反射式感測器。這些可安裝到進料庫的側面或上方。

其他資訊

關於安全防護包裝機器的所有資訊皆可在這裡找到:

我們的產品系列:光電感測器

光電感測器

採用光電近接感測器,也可保證對於黑色、有光澤或反射物體進行可靠物體辨識。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位