屏蔽指示燈 PITsign

安全顯示屏蔽狀態

屏蔽指示燈 PITsign

屏蔽是在機器正常運轉期間,安全功能暫時的自動化停止。 通常在危險區域進出料時需要此功能。 使用視覺方法指示保護裝置的屏蔽狀態,並警告人員切勿進入危險區域。 使用 Pilz 的屏蔽指示燈PITsign!

不只是指示燈

  • 可作為監控屏蔽功能的組件,或與 Pilz 其他產品搭配使用的完整解決方案
  • 提供屏蔽狀態信號,以提高人員與機器安全性
  • 在屏蔽區域中穩定生產
  • 與經過認證的評估設備一同組合成完整的解決方案
  • 安全、無錯誤的屏蔽指示燈控制能力
  • 可靠的指示燈功能監控能力
不只是指示燈

訊號創造安全

未受監控的屏蔽指示燈 PIT si1.1

在屏蔽操作期間,必須警示操作人員因暫停安全功能所產生的危險。 PITsign屏蔽指示燈是特別為此而設計。屏蔽指示燈可在屏蔽模式啟動時立即點亮。

未受到監控的屏蔽指示燈 PIT si1.1

  • 未受到監控的屏蔽指示燈
  • 適合共用的安全光柵 PSENopt、具備雙極輸出的裝置、安全繼電器 PMUT X1P

監控屏蔽指示燈PITsi1.2

  • 屏蔽指示燈
  • 適用於安全等級最高可達 EN 954-1 類別 4、 EN/ISO 62061 SIL 3 或 EN ISO 13849-1 PLe 的應用
  • 若指示燈故障,則兩個電晶體信號輸出會發出警告和訊息
  • 依據 ESPE 標準 61496-1/-2 進行整合式指示燈監控,因此可通用

LED 屏蔽指示燈 PIT si2.1

  • 未受到監控的 LED 屏蔽指示燈
  • 如適合共用的 PSENopt 安全光柵、可編程控制系統 PSS、具備雙極輸出的裝置或安全繼電器 PMUT X1P
  • 使用壽命長達 50,000 小時

指示燈單元 PIT si3.1

  • 未受到監控的指示燈單元
  • 發出各種運轉與工廠狀態信號(紅色和綠色指示燈元件)
  • 發出程序錯誤和警告區塊違反信號(黃褐色指示燈元件)

安全訊號

需要機械或機器防護功能時,可透過光電保護裝置使用屏蔽指示燈PITsign。

例如,屏蔽指示燈可用於下列情況:

  • 機器或機器人單元
  • 雷射焊接工廠
  • 汽車業工廠

工業用途

工業用途

使用我們的PSENopt安全光柵與屏蔽指示燈! 您將獲得用於為處理和裝載時,讓工作站上的保護裝置暫時停止的理想解決方案。 所有進階安全光柵均提供屏蔽、遮蔽和串接等擴充功能。 當物料移動通過閘門時,安全光柵暫時停止且屏蔽指示燈亮起,以防止任何人員進入危險區域。 配件範圍包括折射鏡、抗衝擊、碰撞及震動保護的後側保護器,可適用測試棒的IP6k9k的透明保護外殼。

我們的產品系列:屏蔽指示燈 PITsign

屏蔽指示燈 PITsign

Pilz 可讓您選擇使用受監控的或不受監控的屏蔽指示燈。您亦可選擇燈泡式或 LED光源。

屏蔽指示燈配件

您也可以選用屏蔽指示燈 PITsign 的配件。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援