手動操作控制裝置PITjog

以控制裝置掌控所有風險

手動操作控制裝置 PITjog

在工廠設備或機器的危險區域執行工作時,會使用手動控制裝置。使用者手動操作控制裝置,例如在安全閘門開啟時,以手動控制機器功能。

控制裝置優點一覽

  • 在工廠設備或機器的危險區域中安全地工作
  • 易於在安全閘門開啟的情況下監控程序
  • 符合人體工學的模組化外殼,可提供舒適的操作
控制裝置優點一覽

控制裝置的特色

控制裝置的特色
  • 配備三個按鈕的塑膠外殼
  • 兩個供雙手功能使用的按鈕開關,以及一個重設功能使用的按鈕開關
  • 防護類型 IP50
  • 堅固的合成外殼
  • 簡單地透過按鈕操作
  • 重量輕
  • 線圈連接線可提供廣泛的應用範圍
  • 安全地儲存在擋板中

控制危險

控制裝置可用來保護人員,避免發生任何可能的危險情況。尤其當機器處於特殊運作模式,且安全裝置已經部分或完全失效的狀況。

控制裝置的應用領域通常包括:

  • 機器設定
  • 維修工作
  • 程序監控
  • 測試操作
控制危險

在解決方案中加入最重要的一個環節!

在解決方案中加入最重要的一個環節!

讓您的解決方案更完整,並能在您的工廠設備或機械設備的危險區域安全地工作!因此,您需要控制裝置搭配Pilz皮爾磁的核准分析裝置:

  • 雙手控制繼電器P2HZ
  • 安全繼電器PNOZ s6
  • 安全繼電器PNOZ e2.1p
  • PNOZmulti模組化安全系統的雙手模組
  • 自動化系統PSS4000的控制系統

PITjog能使用於各種產業

我們的產品系列:手動操作控制裝置 PITjog

手動操作控制裝置 PITjog

手動操作控制裝置PITjog適用雙手操作。

配件 PITjog

您可以找到適用於控制裝置 PITjog 之配件的詳細資訊。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援