系統元件現場總線fieldbus系統

通訊模組 - 可靠的通訊協定轉換器

Pilz皮爾磁閘道能確保您的通訊協定轉換。可靠的系統元件可用於PSS 4000自動化系統和協力廠商控制系統之間的控制器通訊。如此可將Pilz皮爾磁PSS 4000控制系統輕鬆整合至現有的CANopen或EtherCAT架構中。

通訊模組的優點

  • 可整合至現有CANopen或EtherCAT架構
  • 預先定義的對應能降低工程設計需求
  • 利用狀態LED進行診斷;透過網頁伺服器執行範圍更廣的診斷

通訊模組的特色

  • 從Modbus/TCP至EtherCAT的通訊模組 - 搭配EtherCAT現場總線fieldbus介面
  • 從Modbus/TCP至CANopen的通訊模組 - 搭配CANopen現場總線fieldbus介面
  • 與下列控制器和控制系統相容:PSSuniversal PLC、PSSuniversal multi、PSS 4000含ETH-2介面、PMCprimo運動控制系統
  • 與PMI診斷裝置相容

我們的產品系列:系統元件現場總線fieldbus系統

通訊模組

通訊協定轉換器可用在PSS 4000自動化系統中的控制系統與協力廠商控制系統之間的通訊。因此,PSS 4000可以整合到現有的CANopen或EtherCAT架構中。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位