PSSuniversal Assistant 是用於選擇模組,以及用於設定分散式 I/O 系統 PSSuniversal。透過 PSSuniversal Startup Tool,分散式 I/O 系統PSSuniversal 可快速試運轉。
您可以在工廠設備或機器設置完成之前,就先執行第一次線路及功能測試。當您完成控制工具與現場總線fieldbus系統的調整時,周邊設備的測試亦同時完成並開始運作,這意指試運轉作業可獨立且並行執行 – 減少相關性並節省時間!
PSSuniversal Assistant 是用於選擇模組,以及用於設定分散式 I/O 系統 PSSuniversal。透過 PSSuniversal Startup Tool,分散式 I/O 系統PSSuniversal 可快速試運轉。
您可以在工廠設備或機器設置完成之前,就先執行第一次線路及功能測試。當您完成控制工具與現場總線fieldbus系統的調整時,周邊設備的測試亦同時完成並開始運作,這意指試運轉作業可獨立且並行執行 – 減少相關性並節省時間!
PSSuniversal Startup Tool能在調試現場總線fieldbus系統與控制器之前,先在分散式I/O系統PSSuniversal上執行獨立周邊設備測試。在本測試過程中,PSSuniversal站台可透過整合式USB介面,不需要連接控制器即可進行功能測試。輸入具備狀態指示燈可用來測試接線,進而協助控制機櫃製造商。Startup Tool與Windows 7、8和10相容。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]