憑藉 PSSrail,Pilz 推出正為數位鐵路帶來革命性改變的安全模組化鐵路控制系統。憑藉鐵路認證以及高達 SIL 4 的最高安全標準,該系統符合所有安全要求。由於模組化設計,因此個別要求可依您的需要量身打造完美且靈活實行。我們致力於憑藉 PSSrail 的標準化和開放性。
我們的控制系統與 EULYNX 標準相容,因此可為鐵路基礎設施數位化專案的實作做好準備。PSSrail 的創新和獨特性在於這些功能的組合:該系統結合所有功能可實現軌道上的目前或未來控制任務。
安全。模組化。並用於數位鐵路。
憑藉 PSSrail,Pilz 推出正為數位鐵路帶來革命性改變的安全模組化鐵路控制系統。憑藉鐵路認證以及高達 SIL 4 的最高安全標準,該系統符合所有安全要求。由於模組化設計,因此個別要求可依您的需要量身打造完美且靈活實行。我們致力於憑藉 PSSrail 的標準化和開放性。
我們的控制系統與 EULYNX 標準相容,因此可為鐵路基礎設施數位化專案的實作做好準備。PSSrail 的創新和獨特性在於這些功能的組合:該系統結合所有功能可實現軌道上的目前或未來控制任務。
您可以使用 PSSrail 進行最多變的號誌應用,包含電動局部操作各點或平交道,以及數位聯鎖。在這種情況下,舉例來說,PSSrail 可用作物件控制器平台,以使對沿著軌道的現場元件進行數位化控制,並因此可靠且經濟實惠。PSSrail 提供一種控制解決方案,使得數位化能夠在運作持續時同步執行,例如能夠升級至 EULYNX 標準。
安全模組化鐵路控制系統 PSSrail 包含適用於 SIL 4 的實際控制器,以及各種硬體模組,包含用於簡單整合現有系統的 CAN 模組。PSSrail 也具有用於編程或配置使用者程式的軟體套件。經過鐵路認證的功能模塊將儲存在程式庫中,從而實現簡單且快速的實作。由於該構建模塊原則,因此使用者可以設計符合其需要的解決方案。
是否想要瞭解關於鐵路工業自動化解決方案的更多資訊?
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]