PSSuniversal 2 – 遠端 I/O 系統的通訊模組

適合您應用的合適解決方案

來自遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的通訊模組

將來自遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的通訊模組用來做為主要模組,以連接至您現有的系統架構。當與 PSSuniversal 2 的 I/O 模組結合時,您就能擁有量身打造的週邊擴充解決方案。以乙太網路為基礎的現場總線 fieldbus 模組,透過標準工業化現場總線 fieldbus 通訊協定連接至更高層級的控制器。除了現場總線 fieldbus 通訊協定外,也隨時支援相對應的故障安全通訊協定。

優勢一覽

  • 在調試和維修過程中的最佳化處理
  • 精確的診斷
  • 快速尋找故障位置和疑難排解
  • 開放性

簡單調試 – 產品特色概述

PSSuniversal 2 通訊模組的特色
  • 透過更換主要模組,能夠用於 PROFINET/PROFIsafe 和乙太網路/IP/CIP 安全通訊
  • 安全 I/O 模組以相同方式,適用於各種不同安全通訊協定
  • 為最高至依據 IEC 61508 的 SIL 3 / 依據 EN 13849 的 PL e 和其他國際標準的應用所設計
  • 使用我們的 PASconfig 軟體提供簡單的組態設定

為您的產業應用量身打造

我們的產品系列:PSSuniversal 2 – 通訊模組

PSSuniversal 2 – 安全通訊模組

使用通訊模組做為實作您應用的主要模組。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位