伺服馬達PMCtendo

適合所有應用的伺服馬達

伺服馬達PMCtendo

PMCtendo伺服馬達可在任何應用中使用。無論您注重的是尺寸、動態、可控制能力或回饋系統皆可。PMCtendo SZ伺服馬達具備高功率密度,且擁有極短的總長度與輕巧的重量。因此,同步馬達適合預載軸承與安裝在狹窄空間。由於具有低齒槽轉矩,因此能夠達到準確的馬達同步,提供穩定的高品質。伺服馬達 PMCtendo 適合與伺服放大器 PMCprotego D 一起使用。

是否在我們的產品選擇中找不到合適伺服馬達?那麼,何不組裝您專屬的伺服馬達!您可以使用PMCtendo類型代碼完成。我們樂於為您提供協助。請與我們聯絡!

 

伺服馬達 PMCtendo SZ 現在搭載 HIPERFACE DSL(R)

數位馬達回饋通訊協定 HIPERFACE DSL 目前可使用在伺服馬達 PMCtendo SZ 。在變頻器與馬達反饋系統之間只需要一條纜線。因此,伺服馬達 PMCtendo SZ 支援驅動技術內的單纜線技術!您的優勢:這不僅能節省成本,同時節省空間並減少安裝作業。

PMCtendo SZ 伺服馬達可在任何應用中使用:無論您注重的是尺寸、動態、可控制能力或回饋系統皆可。同步馬達適合預載軸承與安裝在狹窄空間。由於具有低齒槽轉矩,因此能夠達到準確的馬達同步,提供穩定的高品質

Pilz 驅動技術可為驅動裝置的安全節能自動化提供整體解決方案。

伺服馬達PMCtendo SZ

伺服馬達PMCtendo SZ的優點

  • 由於整體長度極短,因此具有高功率密度
  • 由於具有低齒槽轉矩,因此運作時非常安靜且具有高處理品質
  • 由於具有最高動態性,因此可提供最高週期率/機器輸出
  • 最佳散熱能力可持續產生高效能
  • 高解析度絕對型編碼器系統,可實現最高性能及絕對定位
  • 非常適合在板軸與條件侷促的環境中使用
  • 高效率因素能提供節能效果 (IE4)
伺服馬達PMCtendo SZ的優點

伺服馬達的技術特色 - 概述

Speedtec 快速鎖定
  • 極短的總長度
  • 平滑軸
  • 低慣性因此具高動能
  • SpeedTec 接頭或 SpringTec 接頭
  • 熱繞組防護 PTC
  • 防護等級高達 IP66
  • 黑色霧面 RAL 9005
  • EnDat 絕對編碼器 – 單圈或多圈、電子式銘牌
Springtec 快速鎖定
  • 電磁煞車器 24 VDC
  • 慣性增加
  • 外部 IP44 防護型風扇達 IC416
  • 水冷式、A-側馬達凸緣
  • UL 及 CSA 核准之馬達絕緣系統

PMCtendo SZ伺服馬達的電子銘牌,讓伺服放大器能在連接時立即檢測特徵資料。可透過自動參數設定功能,快速且簡單地調試伺服馬達。也能自動偵測馬達更換。如此能防止非調試軸操作所造成的問題。

應用領域 – 需要動態和可控制性時

PMCtendo伺服馬達的應用領域廣泛,優異的控制能力與高馬達動態性是關鍵,精巧的尺寸也很重要。我們也生產製造慣性更高的同步馬達版本。

PMCtendo同步馬達的標準應用領域包括:

  • 工具機
  • 包裝機器
  • 印刷機械設備
  • 造紙
  • 填充
  • 搬運/機器人
  • 垂直軸
  • 診斷

 

應用領域

以高控制能力處理資料 - 包括監控

馬達的狀態顯示內容、錯誤訊息和警告,會輸出在PMCtendo DD和PMCprotego D伺服放大器上。

  • 處理資料:位置、速度、加速、電流、溫度
  • 監控:接地錯誤、過電流、短路、開路、編碼器系統
  • 馬達故障:伺服放大器能立即偵測錯誤,並同步通知您可能原因

同步馬達的工業用途

我們的產品系列:伺服馬達PMCtendo

伺服馬達 PMCtendo SZ

PMCtendo SZ現代化伺服馬達系列,具有高功率密度、極短長度且輕量化的優異組合。無論是已預載軸承或安裝在狹窄空間:我們都能提供適合您應用的伺服馬達!
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位