將來自遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的通訊模組用來做為主要模組,以連接至您現有的系統架構。當與 PSSuniversal 2 的 I/O 模組結合時,您就能擁有量身打造的週邊擴充解決方案。以乙太網路為基礎的現場總線 fieldbus 模組,透過標準工業化現場總線 fieldbus 通訊協定連接至更高層級的控制器。除了現場總線 fieldbus 通訊協定外,也隨時支援相對應的故障安全通訊協定。
PSSuniversal 2 – 遠端 I/O 系統的通訊模組
適合您應用的合適解決方案
優勢一覽
- 在調試和維修過程中的最佳化處理
- 精確的診斷
- 快速尋找故障位置和疑難排解
- 開放性
簡單調試 – 產品特色概述
- 透過更換主要模組,能夠用於 PROFINET/PROFIsafe 和乙太網路/IP/CIP 安全通訊
- 安全 I/O 模組以相同方式,適用於各種不同安全通訊協定
- 為最高至依據 IEC 61508 的 SIL 3 / 依據 EN 13849 的 PL e 和其他國際標準的應用所設計
- 使用我們的 PASconfig 軟體提供簡單的組態設定
為您的產業應用量身打造
我們的產品系列:PSSuniversal 2 – 通訊模組
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw