比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

機械式安全開關PSENmech

PSENmech提供安全門監控

機械式安全開關PSENmech

機械式安全開關PSENmech適用於可移動式護罩的安全監控。若防護裝置開啟,安全開關PSENmech將會跳脫。並可藉由Pilz評估裝置的協助,安全地停止危險的機器移動。

在致動器上使用更大夾持力,PSENmech安全開關可防止安全門意外打開。由於採用機械編碼致動器,因此符合標準EN ISO 14119(防止失效)。

您可以在連接技術相關頁面找到所需的纜線、接頭及轉接器配件

您是否正在尋找具有防護鎖定功能的安全門監控系統?

安全門系統 PSENmech 具備防護鎖定功能

某些應用也要求安全門聯鎖,直到危險生產程序完成為止。在這種情況下,具備防護鎖定功能的安全門系統就是您的合適解決方案。

瞭解安全開關PSENmech的重要元件:具有防護鎖定功能的機械式安全門系統 PSENmech 也保持安全門關上,直到生產機械設備停止,而且只要安全門開啟,也可防止意外重新啟動。深入瞭解安全門系統!

安全門系統 PSENmech 具備防護鎖定功能

用於安全門監控的經濟實惠解決方案 — 可為您帶來的優勢

  • 由於各種致動器及許多致動說明,可在安裝過程中實現靈活性和速度
  • 無需附加配件即可進行栓鎖
  • 能夠將230 V直接連接到接點
  • 現場串接可直接在開關內建置
  • 內建操作防護
  • 堅固耐用的設計與高機械負載能力,能提供長效產品生命週期
  • 外殼具備高度防污防塵與防水能力
  • 搭配Pilz評估裝置,能提供安全而完整的解決方案
安全開關PSENmech具備標準致動器

機械式安全開關的特色

安全開關PSENmech的致動說明
  • 依據 EN 60947-5-1 標準監控可移動式護罩的位置
  • 專為最高符合 EN ISO 13849-1 的 PL e、EN/IEC 62061 的 SIL CL 3 的應用所設計(必須使用 2 個裝置才能符合最高需求)
  • 防護等級:IP65
  • 致動說明:5 (PSEN me4)、2 (PSEN me3)

監控可移動式護罩

關於涉及最高類別(符合最高EN ISO 13849-2 PL e標準)的應用,我們建議您將PSENmech與另一個安全開關(PSENmech、PSENmag或PSENcode)結合使用。

機械式安全開關與Pilz安全控制技術結合 — 可為您提供安全完整解決方案!

採用安全開關PSENmech進行安全門監控

安全開關的工業應用

我們的產品系列:機械式安全開關PSENmech

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw