可配置燃爐管理系統 PNOZmulti 2 是針對工業熔爐的與時俱進解決方案。其可監控和控制跨所有階段的安全運作 – 從預沖洗直到主燃爐的運作。該系統已重新認證為具備整合式閥門監控功能的自動燃爐控制系統。
2026年5月19日
燃爐控制器 PNOZmulti 2 – 依據 EN 298、EN 1643 及 EN 50156 1/2 重新認證
由於標準變更而需要重新認證。
TÜV SÜD 的認證機構確認該產品符合依據對燃燒氣體燃料設備的規章(EU)2016/426(燃氣設備規章 GAR)附件(I) 的基本要求。PNOZmulti 2 燃爐符合標準 EN 298:2022、EN 1643:2022 及 EN 50156 1:2024(EN 50156 2:2015 未修訂)的現行要求。
我們的燃爐管理系統的重新認證證明,可在歐盟類型檢定認證中找到。重新認證是基於德國國家 DIN EN 標準。這些標準的內容與歐洲 EN 標準等同。
PNOZmulti 2 在燃爐應用方面的優點
-
基礎主模組PNOZ m B1 Burner接管安全監控與控制 – 包含安全順序、氣體供應、點火、火焰監控及緊密性控制。
-
可擴充並符合成本效益:在軟體工具中,每個基礎主模組可能配置最多 12 個燃爐功能模塊 – 非常適合單一至多燃爐系統。
-
快速工程設計:PNOZmulti Configurator 中的經認證「燃爐」功能模塊代表靈活且可配置的電子自動燃爐控制系統(如導燃器/主燃爐、直接/間接點火、低溫/高溫運作)。
-
符合標準的閥門控制:擴充模組 PNOZ m EF 4DI4DORD 可為安全閥提供依據 EN 50156-1 的多樣化繼電器輸出。
-
高安全等級:依應用而定,最高可達 PL e / SIL 3;硬體與軟體元件將由獨立機構測試。
-
開放給您的自動化環境:到 EtherCAT FSoE 的現場總線 Fieldbus 介面可簡化整合到現有架構中。其他介面可用於 PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus/TCP、CANopen、POWERLINK、CC-Link。
-
用於感測器技術連接的 IP67 分散式週邊設備
採用 PNOZmulti 2,您可以仰賴具備最大靈活性並可減少工程作業的燃爐控制器 – 為最新要求做好準備!
關於重新認證的常見問題
PNOZmulti 2 在燃爐上的應用為何?
PNOZmulti 2 是用於安全監控與控制工業熔爐的可配置燃爐管理系統。該解決方案涵蓋整個程序 – 從預清除直到主燃爐的運作。
燃爐控制器 PNOZmulti 2 已依據哪些標準重新認證?
燃爐控制器 PNOZmulti 2 已依據 EN 298:2022、EN 1643:2022 及 EN 50156-1:2024 重新認證。EN 50156-2:2015 儘管未修訂,但仍然相關。
PNOZmulti 2 的重新認證確認了什麼?
經 TÜV SÜD 重新認證可確認 PNOZmulti 2 符合對燃燒氣體燃料設備規章(EU)2016/426的基本要求。因此,該系統可確認為具備整合式閥門監控功能的自動燃爐控制系統。
對機器建置商與營運商來說,重新認證的優點為何?
重新認證有助於進入國際市場,並可協助由主管機關、測試機構及保險公司驗收。同時,可提供用於採購、審核及合規性的最新架構。
為什麼燃爐控制器的現行標準很重要?
更新的標準增加對於技術穩健性的要求,並改善工廠設備效率。對於軟體、EMC 及雜訊抗擾性更嚴格的規章,可在真實網路與無線電條件下支援可靠運作。
EN 50156-1 如何支援規劃和文件紀錄?
透過與 EN 61508 的調和,EN 50156-1 可為應用規劃、建構及驗證提供清楚規範。這可減少解譯範圍,並簡化審核、文件紀錄及合規性證明。
PNOZmulti 2 如何支援符合標準的安全閥控制?
憑藉經認證的燃爐功能模塊以及依據 EN 50156-1 的多樣化繼電器輸出,PNOZmulti 2 使得更容易控制符合標準的安全閥,並將 VPS 緊密性測試整合到燃爐順序中。
PNOZmulti 2 可在工程設計方面提供哪些實用優勢?
PNOZmulti 2 可減少工程設計作業,並使得更容易實行符合標準的燃爐應用。使用者可以享有清楚安全邏輯、更少的解譯需要,以及更有效的專案配置。
燃爐管理系統 PNOZmulti 2 適用於哪些應用?
該系統適用於需要安全燃爐控制、閥門監控及緊密性控制的工業熔爐 – 從標準化到更複雜的燃爐應用。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]