2026年2月2日

Pilz 的安全距離計算器 – 現在也依據 EN ISO 13855:2024

憑藉安全距離計算器,Pilz 可提供免費基於瀏覽器的軟體工具,從而讓使用者更加容易計算安全光柵的安全距離。現在可依據 EN ISO 13855 的先前版本以及已修訂的 EN ISO 13855:2024 執行計算。

EN ISO 13855 的規範內容為何,以及最新消息?

國際標準 EN ISO 13855 構成安全設計機械設備的基礎。其定義安全光柵、雷射掃描器或防護裝置等安全防護裝置必須如何定位,以使人員受到可靠保護。重點在於安全距離,即機械設備在危及人員之前及時停止所需的距離。
隨著 2024 年修訂,該標準組織正在因應近年來的技術發展和實務經驗。關鍵變更:

  • 新用語與定義
  • 計算安全距離的基礎已調整
  • 有關實務應用的附加附註

這給予設計工程師、規劃人員及檢驗人員符合標準實作的更精確且實務基礎。

安全距離計算器的優點

  • 自動計算市場上所有安全光柵的安全距離
  • 推薦來自 PSENopt 與 PSENopt II 系列的合適產品
  • 縮短搜尋合適安全光柵的時間可節省時間
  • 直覺化操作可提供計算的附加資訊和圖形表示
  • 可靈活應用於特殊用途機器構建和改造

從安全層級到合適產品

安全距離計算器可協助使用者計算具備針對手指、手部及身體保護的垂直防護區域(垂直方法)的應用。該工具可基於計算和所需安全層級建議合適產品。整合式資訊點可提供深入解說,而圖形表示使得計算透明並可理解。
立即依據 EN ISO 13855:2024 判定適當安全距離!

立即判定適當安全距離

 

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?