PES-betjeningspanelet Logik PSS 4000

Undervisningssystem: styring af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner i ét system

Kursussystem til professionel undervisningshjælp: Styring af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner i ét system

Produktbillede: betjeningspanelet Logik PSS 4000

PES-betjeningspanelet Logik PSS 4000 er et modulopbygget undervisningssystem fra serien Pilz Education Systems – PES. Det består af moderne, industrielt anvendte komponenter og kan bl.a. anvendes til praktisk undervisning på erhvervsskoler og universiteter.

PES-systemerne anvendes til undervisningsformål og kan simulere en maskines eller et anlægs funktion. Derudover har de forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på betjeningspanelerne.

Se produktet nu!

Læring om implementering af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner i ét system med en PLC

Visning af detalje: betjeningspanelet Logik PSS 4000

Med betjeningspanelet Logik PSS 4000 kan man lære forskellige maskinfunktioner, som er implementeret i et system. Ved hjælp af den tilhørende softwareplatform PAS4000, som har forskellige programmeringssprog, kan man programmere individuelle applikationer. Et tilhørende eksempelprojekt medfølger som en introduktion for de studerende.

Indlæringsmål med PES-betjeningspanelet Logik PSS 4000

  • Praktisk undervisning i implementering af en maskines sikkerheds- og automatiseringsfunktioner i ét system
  • Programmering af et automatiseringssystem på forskellige programmeringssprog ved hjælp af softwareplatformen PAS4000
  • Undervisning i grundlæggende viden om PLC-programmering ved hjælp af øvelsesopgaver

Vores produktprogram: PES-betjeningspanelet Logik PSS 4000

Passende udvidelsesmoduler:

Yderligere oplysninger:

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt