PES-betjeningspanelerne Sensorteknologi

Undervisningssystem til professionel undervisningshjælp: de vigtigste funktioner i forbindelse med sensorteknologi

Kursussystem til professionel undervisningshjælp: De vigtigste sensorteknologi-funktioner

Produktbillede: betjeningspanelerne Sensorteknologi

PES – betjeningspanelerne Sensorteknologi er modulopbyggede undervisningssystemer fra serien af Pilz Education Systems – PES. De består af moderne, industrielt anvendte komponenter og kan bl.a. anvendes til praktisk undervisning på erhvervsskoler og universiteter.

PES-systemerne anvendes til undervisningsformål og kan anskueliggøre en maskines eller et anlægs funktion. De har derudover forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på betjeningspanelerne.

Se alle produktoplysninger

Undervisning på betjeningspanelet Sensorteknologi: sikring af farlig bevægelse

Visning af detalje: betjeningspanelerne Sensorteknologi

Det findes alt sammen på betjeningspanelerne: Maskiner og anlæg skal i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF og maskinforordningen 2023/1230 være udstyret med en nødstopanordning, således at farer i nødsituationer kan afværges eller forhindres. Dette vises ved hjælp af nødstopknappen PITestop. For at kunne overvåge processer i det farlige område, mens beskyttelsesdøren er åbnet, anvendes der tohåndstryk eller sikre trepositionshåndtag. Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode overtager funktionen med overvågning af beskyttelsesdøren. Til- og frakobling af den farebringende bevægelse kan foretages ved hjælp af belyste trykknapper.

Vælg mellem tre varianter af betjeningspanelerne Sensorteknologi:

Betjeningspanelet Sensorteknologi I: Undervisningssystem-modul med nødstopanordning, tohåndstryk (PITjog, til beskyttelse af personer, som overvåger processer i det farlige område, mens beskyttelsesdøren er åben) og kodet sikkerhedsafbryder til overvågning af beskyttelsesdøre.

Betjeningspanelet Sensorteknologi II: Undervisningssystem-modul med nødstopanordning, sikkert trepositionshåndtag (PITenable, som manuelt betjent kontrolenhed ved arbejde i det farlige område) og kodet sikkerhedsafbryder til overvågning af beskyttelsesdøre.

Betjeningspanelet Sensorteknologi III: Undervisningssystem-modul med nødstopanordning, sikkert trepositionshåndtag (PITenable, som manuelt betjent kontrolenhed ved arbejde i det farlige område) og kodet sikkerhedsafbryder til overvågning af beskyttelsesdøre. I driftstypen "Klargøringsdrift" simuleres der sikkert reduceret hastighed. To initiatorer overvåger her en motors drejeskive.

Indlæringsmål med PES-betjeningspanelerne Sensorteknologi

  • Indlæring af anvendelse af maskindirektivet 2006/42/EF og maskinforordningen 2023/1230
  • Sikring af farebringende bevægelser
  • Implementering af forskellige sikkerhedsfunktioner med funktionel sikkerhed
  • Anvendelse af tohåndstryk i forskellige driftstyper
  • Anvendelse af et sikkert trepositionshåndtag eller et tohåndstryk under arbejde i det farlige område
  • Anvendelse af belyste trykknapper
  • Opbygning af en styrestrømkreds
  • Udførelse af en funktionskontrol

Vores produktprogram: PES – betjeningspanelerne Sensorteknologi

Passende udvidelsesmoduler:

Yderligere oplysninger:

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt