PES-betjeningspanelet Logik PNOZsigma

Undervisningssystem til professionel undervisningshjælp: implementering af sikkerhedskredsløb

Kursussystem til professionel undervisningshjælp: Implementering af sikkerhedskredsløb

Produktbillede: betjeningspanelet Logik PNOZsigma

PES-betjeningspanelet Logik PNOZsigma er et modulopbygget undervisningssystem fra serien Pilz Education Systems – PES. Det består af moderne, industrielt anvendte komponenter og kan bl.a. anvendes til kurser på erhvervsskoler og universiteter.

PES-systemerne anvendes til undervisningsformål og kan simulere en maskines eller et anlægs funktion. Derudover har de forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på betjeningspanelerne.

Vis alle produktoplysninger

Implementer sikkerhedskredsløb med betjeningspanelet Logik PNOZsigma

Visning af detalje: betjeningspanelet Logik PNOZsigma

Betjeningspanelet Logik muliggør anvendelse af enkle sikkerhedskredsløb med fast konfiguration. Her forklares kravene i EN ISO 13849 ud fra et praktisk eksempel. En yderligere undervisningsdel af dette modul er et sikkerhedsrelæs funktion med indstillelige driftstyper og -tider samt hurtig diagnose.

Indlæringsmål med PES-betjeningspanelet Logik PNOZsigma

  • Implementering af enkle sikkerhedskredsløb med en fast konfiguration i overensstemmelse med EN ISO 13849
  • Læring af sikkerhedsrelæers funktioner og driftstyper

Vores produktprogram: PES-betjeningspanelet Logik PNOZsigma

Passende udvidelsesmoduler:

Yderligere oplysninger:

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt