Encoderen PSENenco

Basisencodere – helt sikkert

Encoderen PSENenco

Encoderne PSENenco anvendes til bestemmelse af position og hastighed. Den encoder, der er til rådighed i første udbygningstrin, er en absolutgiver, der anvendes i automatiseringssystemet PSS 4000. Den leverer diversitære absolutte positionsværdier, som plausibiliseres i softwaremodulet. Sensoren indeholder et magnetisk og et optisk målesystem. Du får to moduler i ét!

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik

Sikker position og sikker hastighed – fordelene

  • Sikker evaluering af hastighed og position
  • Flytning af den sikre overvågningsfunktion til brugersoftwaren
  • Høj fleksibilitet ved overvågning af grænseværdier ved hjælp af en dynamisk grænseværdiovervågning i brugerprogrammet
  • Udskiftning af det mekaniske kamskiveværk med det sikre elektroniske kamskiveværk PSS 4000 (inkl. encoderen PSENenco)
Sikker position og sikker hastighed – fordelene

Nyhed: Overvåg sikkerhedsfunktioner med de nye, sikre inkrementalencodere PSENenco

De nye, sikre inkrementalencodere PSENenco

Sikker bevægelse og sikker stilstand – med de nye, sikre inkrementalencodere PSENenco fra Pilz overvåger du sikkerhedsfunktioner som hastighed, retning, acceleration og stilstand. Sammen med vores sikkerhedsrelæ PNOZs30, de konfigurerbare små styringer PNOZ m EF xMM og elektronikmodulet PSSu K F EI CV til automatiseringssystemet PSS 4000 får du komplette sikkerhedsløsninger fra én og samme leverandør. Dermed står intet i vejen for sikker og effektiv drift af din maskine.

Her er en oversigt over fordelene:

  • Muliggør driftstyperne SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SDI og SSM i forbindelse med alle Pilz-styringer (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Sikker position indtil SIL2/PLd samt sikker hastighed indtil SIL3/PLe i den samlede løsning
  • Vælg mellem firkantsignaler (HTL) og analoge sin-/cos-signaler samt hulaksel og massiv aksel
  • Høj opløsning muliggør hurtige reaktionstider og præcision ved måling
  • Komplet sikkerhedsløsning til bevægelses- og positionsovervågning fra én og samme leverandør
  • Enkel og hurtig implementering
  • Stor fleksibilitet ved hjælp af skalerbart evalueringssystem

Encoderens egenskaber

Encoderens egenskaber
  • To givere i ét hus
  • Diversitet med 2 kanaler (1x optisk, 1x magnetisk)
  • 2 SSI-interfaces
  • SIL CL 3 og PL e i automatiseringssystemet PSS 4000

Encoderen PSENenco i brug

Encoderne PSENenco anvendes først og fremmest i forbindelse med mekaniske presser. Dermed erstatter løsningen "Sikkert elektronisk kamskiveværk" fuldt ud konventionelle mekaniske kamskiveværker. I kombinationen med encoderen PSENenco, styringssystemet PSSuniversal PLC og de passende softwaremoduler opnås SIL 3. De øvrige anvendelsesområder for encoderen findes overalt, hvor der er behov for en sikker positionsregistrering.

Encoderen PSENenco i brug

Brancheanvendelse af encoderen

Vores produktprogram: Encoderen PSENenco

PSENenco hastighedsføleren

PSENenco er en standard-hastighedsføler. I kombination med styringssystemet PSSuniversal PLC og de passende softwaremoduler opnås SIL 3 og PL e.
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


 

 


* Obligatorisk felt