Det sikre wirenødstop PSENrope

Mere snor i sikkerheden

Det sikre wirenødstop PSENrope

Uanset om det er ved samlebånd eller maskiner: Når det drejer sig om sikkerhed i produktionsområdet, er de sikre wirenødstop PSENrope en gennemprøvet og sikker løsning. PSENrope afbryder funktionsprocesser ved hjælp af manuel betjening.

PSENrope giver maksimal sikkerhed, når det gælder: Nødstopfunktionen kan nemlig udløses ethvert sted på wiren. Med en wirelængde på op til 75 meter egner de sig til sikring af store anlæg.

Nyhed: PSENrope mini – den omkostningseffektive løsning til sikring af transportbånd

Med PSENrope mini får du et ekstra kompakt, omkostningseffektivt wirenødstop, der med en wirelængde på op til 30 meter pålideligt sikrer transportbånd eller maskiner. Det stabile metal- eller plasthus giver stor robusthed.

Takket være varianter med lige eller vinklet hoved kan PSENrope mini monteres fleksibelt og enkelt i forskellige indbygningssituationer. Ud over varianterne med nødstopfunktion fås der også varianter med integreret reset-knap, der egner sig til skjult indbygning i applikationen.

PSENrope mini

Enkel og komfortabel sikkerhedsløsning

  • Enkel installation og komfortabel håndtering
  • Fleksibel anvendelse også ved sikring af store anlæg
  • Ekstrem belastningsevne ved hjælp af robust forarbejdning og stabilt metal- eller plasthus
  • Meget robust takket være stabilt metal- eller plasthus
  • Velegnet både til indendørs og udendørs anvendelse
  • Høj sikkerhed takket være den fysiske adskillelse af tilslutningsrum og mekanik
  • Optimering af omkostningerne gennem kombination af nødstop og trækoplåsning
Enkel og komfortabel sikkerhedsløsning

Wirenødstoppets egenskaber

Wirenødstoppets egenskaber
  • Konstrueret til applikationer indtil: PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL 3 i henhold til EN/IEC 62061
  • Integreret nødstopknap
  • Kontakter: 2 NC, 2 NO
  • Varianter med reset-funktion (PSENrope mini)
  • Kapslingsklasse: IP67

Vedvarende brug – også under ekstreme forhold

Deres robusthed og fleksibilitet gør de sikre wirenødstop PSENrope til en gennemprøvet og pålidelig løsning, når det gælder sikkerhed i produktionsområdet. Da virkningsområdet for wirenødstop kun begrænses af wirens længde, kan selv store anlæg sikres med PSENrope.

Vedvarende brug – også under ekstreme forhold

Brancheanvendelse af wirenødstoppet

Vores produktprogram: De sikre wirenødstop PSENrope

De sikre wirenødstop PSENrope

De sikre wirenødstop PSENrope er fleksible at anvende, lette at installere og komfortable at håndtere. Uanset om det er første installation eller en ændring: De sikre wirenødstop forenkler monteringen med gennemtænkte detaljer.

Tilbehør til sikre wirenødstop

Perfekt tilpasset til PSENrope: Bloktrisser, wirer, styretrisser, trækfjedre, multi-interfaces PDP67 osv.

Det sikre wirenødstop PSENrope Mini

Med PSENrope mini får du et ekstra kompakt, omkostningseffektivt wirenødstop, der med en wirelængde på op til 30 meter pålideligt sikrer transportbånd eller maskiner.

Tilslutningsteknik