Sikker Motion Monitoring med de små styringer PNOZmulti 2

Sikker overvågning af dine drev

De små styringer PNOZmulti 2

De sikre Motion Monitoring-moduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 sørger for sikker overvågning af dine drev. Sammen med basismodulet PNOZ m B0 eller PNOZ m B1 overvåger udvidelsesmodulerne en eller to akser. Du konfigurerer ganske enkelt de sikre Motion Monitoring-moduler til PNOZmulti 2 ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. I værktøjet konfigurerer du også et selvstændigt modulprogram (mIQ), som derefter køres direkte på Motion Monitoring-modulet. Det har meget store fordele for dig som bruger: Finmasket konfiguration af flere overvågningsområder, som f.eks. hastighed eller omdrejningstal, der så køres lokalt på udvidelsesmodulet. For dig som bruger betyder det større fleksibilitet. Derudover har du komfortable diagnosemuligheder og en stor feltbus- og kommunikationsalsidighed til rådighed.

Alle gængse inkrementalgivere tilsluttes vha. drevspecifikke forbindelseskabler via et industriegnet interface, der udmærker sig ved en ekstra god holdbarhed.

Dine fordele

  • Implementering af sikkerhedsfunktioner i henhold til EN 61800-5-2 (for elektriske motordrev med variabel hastighed)
  • Maksimal fleksibilitet ved hjælp af ny modulprogram-teknik (mIQ): Kan konfigureres helt enkelt i PNOZmulti Configurator
  • Hurtige reaktionstider: Basismodulet aflastes
  • Maksimal sikkerhed: Enkel konfiguration af funktionerne ved hjælp af certificerede softwaremoduler i PNOZmulti Configurator
  • Høj kapacitet: Omfattende Motion Monitoring-funktioner
  • Produktive maskiner og anlæg: Med PNOZmulti reducerer du dine omkostninger og får samtidig maksimal sikkerhed
  • Tilslutning til alle gængse inkrementalgivere via industriegnet mini-I/O-interface

Sikre Motion-Monitoring-modulers egenskaber

Sikre Motion-Monitoring-modulers egenskaber
  • For tilslutning til et basismodul (PNOZ m B1 eller PNOZ m B0) i det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2
  • Kan konfigureres i PNOZmulti Configurator
  • Overvågning af 1 akse (PNOZ m EF 1MM) eller af 2 uafhængige akser (PNOZ m EF 2MM)
  • Måleværdiregistrering vha. nærhedsafbryder og encoder

Overvågningsfunktioner:

- analog spænding (spor S)

Sikkerhedsfunktionerne implementeres hurtigt og enkelt med forskellige moduler i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator.

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt