Sikker overvågning med PSS 4000

Sikker bevægelsesovervågning i automatiseringssystemet PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS4000

I automatiseringssystemet PSS 4000 er den sikre overvågningsfunktion komplet integreret i brugersoftwaren. Der kan implementeres to forskellige måleprincipper og dermed forskellige funktioner.

De overvåger f.eks. op til 8 akser pr. styring (PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi) indtil PL e med et kompakt modul og passende softwaremoduler – og det med kun én hastighedsføler.

Derudover kan du i automatiseringssystemet PSS 4000 implementere sikker positionsovervågning. Til dette formål har du tællermoduler med softwaremoduler til rådighed. Sådan overvåger du – i kombination med to (ikke-sikre) hastighedsfølere dine drev for sikker position.

Fordele – sikker bevægelsesovervågning med én hastighedsføler

  • Sikker overvågning af op til 8 akser pr. styring indtil PL d
  • I/O-modul kan kombineres med styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi
  • Reducerede reaktionstider, højere produktivitet
  • Fejlminimering og hurtig projektimplementering ved hjælp af enkel indstilling af hastighedsfunktionerne i softwaren
  • Hurtig idrifttagning, vedligeholdelse og service ved hjælp af enkel diagnose af de indstillede grænseværdier og parametre via værktøjet
  • Anvendelse af eksisterende hastighedsfølere
  • Implementering af sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2 (indtil PL d med kun en Sin/Cos-hastighedsføler, indtil PL e med én sikker hastighedsføler, indtil PL e i kombination mellem hastighedsføler og initiator, med ekstra gearovervågning)
Sikker bevægelsesovervågning med en hastighedsføler

Fordele – sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

  • Sikker analyse af hastighed, position og stilstand med standardhastighedsfølere
  • Flytning af den sikre overvågningsfunktion til brugersoftwaren
  • Større fleksibilitet ved hjælp af dynamisk grænseværdiovervågning i brugerprogrammet
  • Godkendt af TÜV
  • Løsningen kan anvendes universelt og udbygges med standardiserede interfaces
Sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

Egenskaber – sikker bevægelsesovervågning med én hastighedsføler

Sikker bevægelsesovervågning med en hastighedsføler
  • SSR – Safe speed range = sikkert hastighedsområde
  • SSM – Safe Speed Monitor = sikker hastighedsovervågning
  • SDI – Safe direction = sikker bevægelsesretning
  • SOS – Safe Operating Stop = sikkert driftsstop

Egenskaber – sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

Sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere
  • SLP – Safe limited position = sikkert begrænset position
  • SP – Safe position = sikker positionsovervågning

Brancheanvendelse

Vores program: Automatiseringssystemet PSS 4000

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt