Právo a normy v Evropě

Evropa

V rámci Evropské unie platí různé směrnice, které jednotlivé členské státy musí zavést do národních legislativ.

Společné mnoha směrnicím je to, že produkty, kterými se zabývají, podléhají povinnému označení CE.

Země, které nejsou součástí EU, mají částečně odlišné zákony a směrnice.

Souvislost směrnic, zákonů a norem v Evropě

Adresáty směrnic jsou členské státy EU, které jsou povinny převést evropské směrnice do své národní legislativy. V Německu je to například zajištěno zákonem o bezpečnosti produktů.

Normy nemají právně závazný charakter a představují pouze vědeckou a technickou úroveň v okamžiku zveřejnění. Teprve tehdy, jsou-li normy zveřejněním v Úředním věstníku EU harmonizovány jako směrnice EU, smí být použity v EU řízení o hodnocení shody. Výsledkem splnění požadavků je tzv. předpoklad shody. Tato domněnka říká, že výrobce může vycházet z faktu, že při správné aplikaci normy jsou splněny základní bezpečnostní požadavky směrnice EU definované v příloze této normy.

Jestliže výrobce správně použije evropské směrnice a příslušné harmonizované normy, platí ve smyslu odpovědnosti za produkt tzv. obrácené důkazní břemeno. To znamená, že v případě úrazu nebo smrti musí úřad provádějící dohled nad trhem (v Německu úřad průmyslového dozoru), resp. státní zastupitelství výrobci dokázat, že nebyly správně respektovány a aplikovány směrnice a harmonizované normy.

Země EU

Směrnice o strojních zařízeních

V r. 1993 byla směrnice o strojních zařízeních ratifikována s cílem odstranit překážky obchodu a umožnit v Evropě volný vnitřní trh. Po přechodném období dvou let je od 1.1.1995 směrnice o strojních zařízeních v Evropě závazná. Popisuje jednotné požadavky na bezpečnost a zdraví při interakci člověka a stroje a nahrazuje tak četná pravidla, která v oblasti bezpečnosti strojů existují v různých státech. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES platí od 29.12.2009.

Povinná značka CE

Produkty, které spadají pod jednu, příp. více následujících směrnic, musí mít povinně značku CE. K těmto produktům musí být rovněž připojeno prohlášení o shodě.

Prohlášením o shodě výrobce s právní závazností potvrzuje, že jsou dodrženy všechny požadavky evropských směrnic, které se produktu týkají. Může pak svůj produkt zavádět a distribuovat v rozsahu platnosti EU, tj. v současné době v 27 státech včetně Švýcarska, Norska a Turecka bez ohledu na národní ustanovení.

Prohlášení o shodě pro produkty Pilz najdete v části ke stažení.

Příklady směrnic EU s povinnou značkou CE

Velká Británie

Brexit přichází – to víme jistě! Právní status quo: Velká Británie vystoupila k 31. 12. 2020 z EU. Pro výrobce strojů a zařízení má vystoupení Velké Británie z Evropské unie značné důsledky. Jaké, to se nyní dozvíte:

další informace

Současné úpravy však stále platí!

Ve Velké Británii platí speciální směrnice o používání pracovních prostředků: Provision and Use of Work Equipement Regulations (PUWER).

Tyto předpisy se týkají všech pracovních prostředků, které pracovníci v rámci své práce používají - od kladiva přes mechanické lisy až po motorová vozidla. "Používání" pracovních prostředků zahrnuje i jejich údržbu, čištění, transport nebo uvádění do provozu.

PUWER požaduje nejen aby byly poskytovány a správně udržovány vhodné pracovní prostředky, předpokládá rovněž, že rizikům, která z používání pracovních prostředků vyplývají, je nutné zabránit předem.

Velká Británie

Co je PUWER?

Směrnice " Pravidla poskytování a používání pracovních prostředků" (PUWER) byla zpracována v rámci "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) a nabyla platnosti 5. prosince 1998. Hlavním cílem předpisu PUWER je zajistit poskytování pracovních prostředků bezpečných po celou dobu jejich životnosti, a to bez ohledu na jejich stav, stáří nebo původ.

Kdo je odpovědný?

Každý zaměstnavatel je povinen vyhodnotit rizika ohrožující zdraví a bezpečnost pracovníků na jejich pracovištích. Předpisy od zaměstnavatelů požadují, aby nejen poskytovali bezpečné pracovní prostředky a stroje, ale i pracovní podmínky a aby měli na paměti rizika ohrožující zdraví a bezpečnost pracovníků, což zahrnuje i zajištění příslušných školení.

Pro co platí PUWER?

Směrnice PUWER platí pro poskytování a používání všech pracovních prostředků a strojů včetně mobilního vybavení a zdvihacích zařízení - stručně řečeno všeho od nástroje přes jednotlivý stroj až po montážní zařízení.

Další informace:

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole